(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ ตัวเครื่อง ที่กะทัดรัดและ น้ำหนักเบา ทำให้ใช้งานง่ายและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก
· ใช้ สายยาง อากาศพิเศษและ เฟือง/เกียร์ งานละเอียด เพื่อลดเสียงรบกวนจากการหมุนอย่างมาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ งานขัด โลหะ การลบมุม งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวจับ(มิลลิเมตร) | 3 | จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) | 45000 | ตัวเครื่อง / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|
ความดันลม ใช้งาน(MPa) | 0.5 | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 128 | ไอเสีย | ด้านหลัง |
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.16 | พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า | R1 / 4 | รหัสของทรัสโก้ | 106-9560 |
มวล(ก.) | 120 | ข้อดี | การออกแบบ ตัวเครื่อง เน้นความกะทัดรัดและ น้ำหนัก เบาทำให้ใช้งานง่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมากการใช้ สายยาง อากาศพิเศษและ เฟือง/เกียร์ งานละเอียด เสียงในการหมุนลดลงอย่างมาก | ใช้ | สำหรับการ ลบคม โลหะการ งานขัด งานลับคม/งานเจียรไน และการ การขัดเงา |
ระบบ คันเร่ง | วาล์ว เปิด / ปิด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M-112 ในชุด " มอเตอร์ ใหม่อัญมณี" (สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน เบา)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง