(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]
·เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8.6 มม. x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 13.5 มม. x ยาว 20 มม
·รุ่นที่ รองรับการใช้งาน:เอ็ม -109, เอ็ม -111, เอ็ม -121, ยู -101,M-101E
·น้ำหนัก (g):3
· วัสดุ:โพลิอะซีทัล (Polyacetal)
ตัวเครื่อง / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | สินค้าที่เกี่ยวข้อง | ความดันลม ใช้งาน(MPa) | 0.4 | รุ่น รายละเอียด | คลองเลื่อย คลิป สายยาง |
---|---|---|---|---|---|
คลองเลื่อย ปริมาณ(Nos) | 2 | รุ่นที่ใช้งานได้ | M-109, M-111, M-112, U-101, M-101E | รหัสของทรัสโก้ | 276-5641 |
วัสดุ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | ระบบ คันเร่ง | วาล์ว เปิด / ปิด | มวล | 3 กรัม / คลองเลื่อย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 260426 ในชุด คลองเลื่อย คลิป สายยาง " มอเตอร์ EcoGem"
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง