(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา พิเศษ 100 กรัมทำได้โดย การลด ขนาดและ รุ่นน้ำหนักเบา อย่างต่อเนื่อง
·แนะนำให้เป็น ผลิตภัณฑ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากลดการใช้อากาศลง 40% (เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของผู้ผลิต)
· ระบบ การหล่อลื่น บังคับมีอายุการใช้งานยาวนานแม้ในสภาวะที่รุนแรง
·ปลอก ยาง รวมอยู่ใน อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน ช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการ ตัวจับชิ้นงาน และดูดซับแรงสั่นสะเทือน ข้อต่อลด ความเมื่อยล้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เสา แปรรูปสำหรับการ ลบคม โลหะการ งานขัด การขัดเงา แกะสลักและการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว ภายใน
·สำหรับตัด ไม้ หินพลาสติก ฯลฯ
·การตกแต่ง พื้นผิว เสา เชื่อม
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวจับ(มิลลิเมตร) | 3 | จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) | 48000 | ตัวเครื่อง / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|
ความดันลม ใช้งาน(MPa) | 0.4 | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 137 | ไอเสีย | ด้านหลัง |
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.1 | พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า | R1 / 4 | รหัสของทรัสโก้ | 288-3775 |
มวล(ก.) | 100 | ข้อดี | เราติดตามการออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบาและมีน้ำหนักเบาพิเศษ 100 กรัมเนื่องจากช่วยลดการใช้อากาศได้ถึง 40% (เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ของเราเอง) เราจึงแนะนำให้เป็น ผลิตภัณฑ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระบบ การหล่อลื่น บังคับช่วยให้มีอายุการใช้งานยาวนานแม้ในสภาวะที่รุนแรงปลอก ยาง มาตรฐาน ช่วยเพิ่มแรง ตัวจับชิ้นงาน ดูดซับแรงสั่นสะเทือนและลดความเมื่อยล้า | ใช้ | เสา แปรรูปโลหะการ งานขัด การขัดเงา แกะสลักการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว ด้านในการตัด ไม้ หินพลาสติกเป็นต้นการ ตกแต่ง พื้นผิว หลังการเชื่อม |
ระบบ คันเร่ง | วาล์ว เปิด / ปิด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M-101E ในชุด มอเตอร์ EcoGem
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง