• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก
Center punch

Center punch

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day or more

[Features]
· Uses special alloy steel, ensuring durability and strength.
· With non-slip knurled handles.
[Applications]
· For Maintenance of Auxiliary Tools.

Basic Specifications

Details

Part Number
Overall Length(mm)

Refine byกรองตาม

  • 140
  • 160
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Width(mm)

Refine byกรองตาม

  • 10
  • 13
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Code

Refine byกรองตาม

  • 373-9015
  • 373-9007
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
140
10
373-9007
Same day
-

Part Number : UDP-10
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Punch
  • Detailed Types of Punch
    Center
  • Overall Length(mm)
    140
  • Width(mm)
    10
  • Trusco Code
    373-9007
  • Mass
    65g
  • Application
    For Maintenance of Auxiliary Tools.
  • Material
    Special Alloy Steel
  • Features
    Use special alloy steel, ensuring durability and strength. With non-slip knurled handles.
  • Surface
    Plated
160
13
373-9015
4 Day(s) or more
-

Part Number : UDP-13
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Punch
  • Detailed Types of Punch
    Center
  • Overall Length(mm)
    160
  • Width(mm)
    13
  • Trusco Code
    373-9015
  • Mass
    130g
  • Application
    For Maintenance of Auxiliary Tools.
  • Material
    Special Alloy Steel
  • Features
    Use special alloy steel, ensuring durability and strength. With non-slip knurled handles.
  • Surface
    Plated

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Product Specifications

Features

●Special alloy steel is used to ensure durability and strength.
●Grip portion has been subjected to knurling to prevent slippage.

Specification

●SPQ(piece):10
●Round Body Type
●Surface: Plating process

Materials

●Special Alloy Steel