• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Magnetic Paper Holder

Magnetic Paper Holder

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
5 Day(s) or more

[Features]
· A roll of paper towels can be attached with a magnet.
· A left/right independent type that supports paper towels with maximum φ120 mm, width 500 mm, and center bore φ30 mm or more.
· Strong rubber magnet prevents slipping off.

Basic Specifications

  • Tool set and tool box only
    Tool Box
  • Toolbox Type
    Other
  • Load Resistance(kg)
    1
  • Overall Length(mm)
    130
  • Trusco Code
    373-9333
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
5 Day(s) or more
-

Part Number : YKHD-RPM
Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Tool set and tool box only
    Tool Box
  • Toolbox Type
    Other
  • Load Resistance(kg)
    1
  • Overall Length(mm)
    130
  • Trusco Code
    373-9333
  • Features
    A roll of paper towels can be attached with a magnet. It is a left-right independent type that supports paper towels up to φ120 mm, 500 mm in width with a center hole of φ30 mm or more. High-strength rubber magnet prevents it from slipping off.
  • Mass(g/group)
    640

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ