Maintenance Tool Box

Maintenance Tool Box

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

[Features]
· Compact design with functionality and large storage capacity.
· Employs a bearing rail for smooth opening and closing.
· Has top cover locking mechanism to prevent accidental opening of drawers.
· Deep drawers allows for vertical storage of pliers.
· Has a deeper third tier for storing chemicals.
[Applications]
· Ideal for maintenance of machinery and equipment.

Basic Specifications

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
3 Day(s) or more
-

Part Number : EKR-103
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Tool set and tool box only
    Tool Box
  • Toolbox Type
    Steel Tool Box
  • Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
    510×275×325
  • Case color
    Other
  • Mass(g)
    13000
  • Number of drawer stages
    3
  • Trusco Code
    337-4726
  • Features
    Compact design with functionality and large storage capacity. Uses bearing rail with smooth open/close mechanism. Has top cover locking mechanism to prevent accidental opening of drawers. Deep drawers allows for vertical storage of pliers. Has deeper third tier for storing chemicals.
  • Main Body Material
    Steel
  • Specifications
    Case Type Chest
  • Handle material
    Aluminum Alloy
  • Drawer size width x depth x height(mm)
    Top Part 445×225×75 (1st, 2nd Step) 420×215×45 Drawer (3rd Step) 420×215×75 Drawer
  • Cylinder lock (sold separately)
    Mountable

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)