(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องเครื่องมือช่าง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 39,184.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
MK81A-M SALE
MK91A-M SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด รหัสของทรัสโก้

฿ 39,184.00

฿ 31,347.20

NEP MAINTENANCE TOOL SET 1 ชิ้น 11 วัน สำหรับบำรุงรักษาเครื่องจักรทั่วไป 373-6326

฿ 39,184.00

฿ 31,347.20

NEP MAINTENANCE TOOL SET 1 ชิ้น 11 วัน สำหรับงานบริการรถยนต์ 373-6334

สเปค พื้นฐาน

  • ชุดเครื่องมือและกล่องเครื่องมือเท่านั้น
    กล่อง เครื่องมือ
  • ประเภทกล่องเครื่องมือ
    อื่น ๆ
  • ขนาดเคส (ด้านหน้า x ความลึก xความสูง)(มิลลิเมตร)
    1125×145×360
  • มวล/น้ำหนัก(ก.)
    18000
  • คุณสมบัติ
    กรณีแขวนผนัง มันช่วยประหยัดพื้นที่ และเมื่อมันใช้พื้นที่ มันก็มีประสิทธิภาพมาก เครื่องมือสามารถแขวนให้เข้ากับเงาได้ มาพร้อมบานเลื่อนป้องกันการโจรกรรม สามารถล็อคด้วยแม่กุญแจได้ (ล็อคขายแยกต่างหาก)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กล่องเคสแบบติดผนัง ประหยัดพื้นที่เพื่อการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
· เครื่องมือสามารถแขวนให้เข้ากับเงาได้
· มาพร้อมบานเลื่อนป้องกันการโจรกรรม
· สามารถล็อคด้วยแม่กุญแจได้ (ล็อคขายแยกต่างหาก)
[แอพพลิเคชั่น]
· ผลิตภัณฑ์จัดเก็บ

รหัสรุ่น
MK81A-M SALE
MK91A-M SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด รหัสของทรัสโก้

฿ 39,184.00

฿ 31,347.20

NEP MAINTENANCE TOOL SET 1 ชิ้น 11 วัน สำหรับบำรุงรักษาเครื่องจักรทั่วไป 373-6326

฿ 39,184.00

฿ 31,347.20

NEP MAINTENANCE TOOL SET 1 ชิ้น 11 วัน สำหรับงานบริการรถยนต์ 373-6334

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

●กล่องเคสแบบแขวนผนัง สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยประหยัดพื้นที่
●แขวนเครื่องมือได้ตามภาพเงา
●มีบานเลื่อนกันขโมย
●สามารถล็อคด้วยแม่กุญแจได้ (กุญแจจำหน่ายแยกต่างหาก)

ข้อมูลจำเพาะ

●ขนาดตัวเรือน (มม.) กว้าง x ลึก x สูง:1125 x 145 x 630
● SPQ (ชิ้น): 1