• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Long Nose Pliers (Bent Nose Type)

Long Nose Pliers (Bent Nose Type)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
5 Day(s) or more

[Features]
· The tip is cross grooved to prevent slipping.
[Applications]
· General purpose tool

Basic Specifications

Part Number
Overall Length(mm)

Refine byกรองตาม

  • 161
  • 181
  • 199
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Cutting Capacity: Hard Wire(mm)

Refine byกรองตาม

  • φ1.6
  • φ1.8
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Cutting Capacity: Soft Wire(mm)

Refine byกรองตาม

  • φ2.0
  • φ2.3
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Tip Shape E(mm)

Refine byกรองตาม

  • 2.5
  • 2.7
  • 3
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Tip Shape F(mm)

Refine byกรองตาม

  • 4
  • 4.5
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Code

Refine byกรองตาม

  • 373-7489
  • 373-7471
  • 373-7446
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
161
φ1.6
φ2.0
2.5
4
373-7446
5 Day(s) or more
-

Part Number : PSL-150BN
Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Longnose pliers
  • Overall Length(mm)
    161
  • With or without Spring
    NA
  • Cutting Capacity: Hard Wire(mm)
    φ1.6
  • Cutting Capacity: Soft Wire(mm)
    φ2.0
  • Tip Shape E(mm)
    2.5
  • Tip Shape F(mm)
    4
  • Main body: option
    Main Body
  • Trusco Code
    373-7446
  • Mass(g)
    110
  • Features
    The tip is cross grooved to prevent slipping.
199
φ1.8
φ2.3
2.7
4.5
373-7471
5 Day(s) or more
-

Part Number : PSL-200BN
Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Longnose pliers
  • Overall Length(mm)
    199
  • With or without Spring
    NA
  • Cutting Capacity: Hard Wire(mm)
    φ1.8
  • Cutting Capacity: Soft Wire(mm)
    φ2.3
  • Tip Shape E(mm)
    2.7
  • Tip Shape F(mm)
    4.5
  • Main body: option
    Main Body
  • Trusco Code
    373-7471
  • Mass(g)
    190
  • Features
    The tip is cross grooved to prevent slipping.
181
-
-
3
4.5
373-7489
5 Day(s) or more
-

Part Number : PSL-200BN1
Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Longnose pliers
  • Overall Length(mm)
    181
  • With or without Spring
    NA
  • Cutting Capacity: Hard Wire(mm)
    -
  • Cutting Capacity: Soft Wire(mm)
    -
  • Tip Shape E(mm)
    3
  • Tip Shape F(mm)
    4.5
  • Main body: option
    Main Body
  • Trusco Code
    373-7489
  • Mass(g)
    190
  • Features
    The tip is cross grooved to prevent slipping.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ