• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Curved Snap Ring Pliers (for Shafts)

Curved Snap Ring Pliers (for Shafts)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day

[Features]
· Caulked part of the main body has less wobble and opens and closes with a spring.
· The claw can be replaced.
[Applications]
· Bent Tip Snap Ring Pliers for Shafts

Basic Specifications
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
Same day
-

Part Number : SOP-172
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Retaining Ring Pliers
  • Overall Length(mm)
    170
  • Shaft/hole
    For Shaft
  • With or without Spring
    Available
  • With/without tip claw replacement function
    Available
  • Main body: option
    Main Body
  • Trusco Code
    373-8230
  • Mass(g)
    195
  • Features
    Caulked part of the main body has less wobble and opens and closes with a spring. Claw can be replaced.
  • Specifications
    With Spring
  • Ring Usage Range(mm)
    19~30
  • Claw Tip Diameter(mm)
    2
  • Claw Shape
    Curved Claw

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ