• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Panel Clamps

Panel Clamps

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
5 Day(s) or more

[Features]
· The lower jaw slides back and forth, clamping the panel at 90°.
[Applications]
· Locking Pliers

Basic Specifications

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Pliers
  • Overall Length(mm)
    230
  • With or without Spring
    NA
  • Maximum Tightening Width(mm)
    9.5
  • Width(mm)
    69
  • Main body: option
    Main Body
  • Trusco Code
    373-0263
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
9AC
5 Day(s) or more
-

Part Number : 9AC
Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Pliers
  • Overall Length(mm)
    230
  • With or without Spring
    NA
  • Maximum Tightening Width(mm)
    9.5
  • Width(mm)
    69
  • Main body: option
    Main Body
  • Trusco Code
    373-0263
  • Mass(g)
    300
  • Features
    The lower jaw slides back and forth, clamping the panel at 90°.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ