• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Large Curved Jaw Type Locking Pliers

Large Curved Jaw Type Locking Pliers

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
5 Day(s) or more

[Features]
· Curved jaw with a large opening is used.
· Can be used for replacing exhaust pipes and radiator hoses.
[Applications]
· Locking Pliers

Basic Specifications

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Pliers
  • Overall Length(mm)
    265
  • With or without Spring
    NA
  • Depth(mm)
    12
  • Maximum Tightening Width(mm)
    79
  • Width(mm)
    70
  • Main body: option
    Main Body
  • Trusco Code
    373-0069
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
5 Day(s) or more
-

Part Number : 12LC
Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Pliers
  • Overall Length(mm)
    265
  • With or without Spring
    NA
  • Depth(mm)
    12
  • Maximum Tightening Width(mm)
    79
  • Width(mm)
    70
  • Main body: option
    Main Body
  • Trusco Code
    373-0069
  • Mass(g)
    650
  • Features
    Curved jaw with a large opening is used. It can be used for replacing exhaust pipes and radiator hoses.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ