(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
D1M2-530 |
D1M2-630 |
D1M2-830 |
D1P2-130 |
D1P2-230 |
D1P2-330 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มาตรฐานส่วนปลาย | ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) | ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 | ขนาดปลาย/แบน (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 792.69 ฿ 526.03 |
NEP SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | แบน (-) | - | 5.5 | 0.8 | 400 | 373-3556 | 180 | ||
฿ 803.00 ฿ 458.03 |
SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบน (-) | - | 6.3 | 1 | 410 | 373-3572 | 200 | ||
฿ 1,404.00 ฿ 1,123.06 |
NEP SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | แบน (-) | - | 8 | 1.2 | 430 | 373-3599 | 310 | ||
฿ 738.00 ฿ 525.01 |
SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ฟิลลิป (+) | หมายเลข 1 | - | - | 400 | 373-3629 | 180 | ||
฿ 803.00 ฿ 575.03 |
SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ฟิลลิป (+) | หมายเลข 2 | - | - | 410 | 373-3645 | 200 | ||
฿ 1,404.00 ฿ 567.08 |
SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ฟิลลิป (+) | หมายเลข 3 | - | - | 430 | 373-3661 | 310 |
[คุณสมบัติ]
·ด้ามจับเรซิ่นทรงเหลี่ยมซึ่งทำให้ใช้แรงได้ง่าย
·มีส่วนหกเหลี่ยมที่ ฐานรอง/แผ่นรอง ของ เพลา
· เพลา เป็นรูปหกเหลี่ยม
· วัสดุเพลา คือ Cr-V
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องมือช่างพื้นฐาน
รหัสรุ่น |
---|
D1M2-530 |
D1M2-630 |
D1M2-830 |
D1P2-130 |
D1P2-230 |
D1P2-330 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มาตรฐานส่วนปลาย | ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) | ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 | ขนาดปลาย/แบน (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 792.69 ฿ 526.03 |
NEP SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | แบน (-) | - | 5.5 | 0.8 | 400 | 373-3556 | 180 | ||
฿ 803.00 ฿ 458.03 |
SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบน (-) | - | 6.3 | 1 | 410 | 373-3572 | 200 | ||
฿ 1,404.00 ฿ 1,123.06 |
NEP SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | แบน (-) | - | 8 | 1.2 | 430 | 373-3599 | 310 | ||
฿ 738.00 ฿ 525.01 |
SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ฟิลลิป (+) | หมายเลข 1 | - | - | 400 | 373-3629 | 180 | ||
฿ 803.00 ฿ 575.03 |
SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ฟิลลิป (+) | หมายเลข 2 | - | - | 410 | 373-3645 | 200 | ||
฿ 1,404.00 ฿ 567.08 |
SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ฟิลลิป (+) | หมายเลข 3 | - | - | 430 | 373-3661 | 310 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง