(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
MDD1-75 |
MDD1-100 |
MDD1-150 |
PDD1-1 |
PDD1-2 |
PDD1-3 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มาตรฐานส่วนปลาย | ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) | ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 | ความยาวเพลา L (มม.) | ขนาดปลาย/แบน (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 479.00 ฿ 383.01 |
NEP SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | แบน (-) | - | 5.5 | 75 | 0.7 | 160 | 373-6202 | 75 | ||
฿ 435.99 ฿ 288.01 |
NEP SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | แบน (-) | - | 6 | 100 | 0.8 | 205 | 373-6181 | 130 | ||
฿ 819.00 ฿ 655.04 |
NEP SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | แบน (-) | - | 8 | 150 | 1 | 265 | 373-6199 | 210 | ||
฿ 479.00 ฿ 383.01 |
NEP SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | ฟิลลิป (+) | หมายเลข 1 | - | 75 | - | 160 | 373-6920 | 75 | ||
฿ 441.07 ฿ 291.02 |
NEP SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | ฟิลลิป (+) | หมายเลข 2 | - | 100 | - | 205 | 373-6938 | 130 | ||
฿ 804.00 ฿ 643.04 |
NEP SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | ฟิลลิป (+) | หมายเลข 3 | - | 150 | - | 265 | 373-6946 | 210 |
[คุณสมบัติ]
·เป็น ตัวจับชิ้นงาน เรซิ่น ที่มีความแข็งทนทานและป้องกันสิ่งสกปรก
· เพลา แบบกลม
· รูทะลุ
· วัสดุเพลา คือ Cr-V
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องมือช่างพื้นฐาน
รหัสรุ่น |
---|
MDD1-75 |
MDD1-100 |
MDD1-150 |
PDD1-1 |
PDD1-2 |
PDD1-3 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มาตรฐานส่วนปลาย | ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) | ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 | ความยาวเพลา L (มม.) | ขนาดปลาย/แบน (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 479.00 ฿ 383.01 |
NEP SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | แบน (-) | - | 5.5 | 75 | 0.7 | 160 | 373-6202 | 75 | ||
฿ 435.99 ฿ 288.01 |
NEP SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | แบน (-) | - | 6 | 100 | 0.8 | 205 | 373-6181 | 130 | ||
฿ 819.00 ฿ 655.04 |
NEP SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | แบน (-) | - | 8 | 150 | 1 | 265 | 373-6199 | 210 | ||
฿ 479.00 ฿ 383.01 |
NEP SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | ฟิลลิป (+) | หมายเลข 1 | - | 75 | - | 160 | 373-6920 | 75 | ||
฿ 441.07 ฿ 291.02 |
NEP SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | ฟิลลิป (+) | หมายเลข 2 | - | 100 | - | 205 | 373-6938 | 130 | ||
฿ 804.00 ฿ 643.04 |
NEP SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | ฟิลลิป (+) | หมายเลข 3 | - | 150 | - | 265 | 373-6946 | 210 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง