(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
BT4-T30HL |
BT4-T40HL |
BT4-T45HL |
BT4-T50HL |
BT4-T55HL |
BT4-T60HL |
BT4-T70HL |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | หมายเลขที่ ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 631.05 ฿ 615.02 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5.49 | T30 | 307-8965 | 90 | ||
฿ 672.84 ฿ 658.98 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6.60 | T40 | 307-8973 | 106 | ||
฿ 673.15 ฿ 659.01 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 7.77 | T45 | 307-8981 | 108 | ||
฿ 673.15 ฿ 659.01 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8.79 | T50 | 307-8990 | 108 | ||
฿ 746.25 ฿ 727.00 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 11.17 | T55 | 307-9007 | 170 | ||
฿ 827.18 ฿ 805.01 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 13.20 | T60 | 307-9015 | 224 | ||
฿ 874.16 ฿ 844.00 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 15.49 | T70 | 307-9023 | 293 |
[คุณสมบัติ]
· สามารถเปลี่ยนชนิดปลั๊กได้
· ป้องกันปนเปื้อน ทรงตัว T / ชนิดยาว
· ด้านมุมเสียบใช้รูปทรง Power Fit เพื่อป้องกันการสะสมความเค้น
·รองรับ สกรู Torx (R) ที่ ป้องกันปนเปื้อน ทรงตัว T ใช้สำหรับถุงลมนิรภัยรถยนต์โทรศัพท์มือถือและชิ้นส่วนภายในคอมพิวเตอร์
รหัสรุ่น |
---|
BT4-T30HL |
BT4-T40HL |
BT4-T45HL |
BT4-T50HL |
BT4-T55HL |
BT4-T60HL |
BT4-T70HL |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | หมายเลขที่ ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 631.05 ฿ 615.02 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5.49 | T30 | 307-8965 | 90 | ||
฿ 672.84 ฿ 658.98 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6.60 | T40 | 307-8973 | 106 | ||
฿ 673.15 ฿ 659.01 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 7.77 | T45 | 307-8981 | 108 | ||
฿ 673.15 ฿ 659.01 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8.79 | T50 | 307-8990 | 108 | ||
฿ 746.25 ฿ 727.00 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 11.17 | T55 | 307-9007 | 170 | ||
฿ 827.18 ฿ 805.01 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 13.20 | T60 | 307-9015 | 224 | ||
฿ 874.16 ฿ 844.00 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 15.49 | T70 | 307-9023 | 293 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง