(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
BT4-T30H |
BT4-T40H |
BT4-T45H |
BT4-T50H |
BT4-T55H |
BT4-T60H |
BT4-T70H |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
หมายเลขที่ ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 509.24 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.49 | 70 | T30 | 307-8892 | 73 | ||
฿ 546.22 ฿ 533.00 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6.60 | 75 | T40 | 307-8906 | 82 | ||
฿ 546.50 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7.77 | 75 | T45 | 307-8914 | 84 | ||
฿ 546.50 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8.79 | 75 | T50 | 307-8922 | 84 | ||
฿ 609.07 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 11.17 | 80 | T55 | 307-8931 | 119 | ||
฿ 680.86 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 13.20 | 85 | T60 | 307-8949 | 161 | ||
฿ 720.76 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15.49 | 90 | T70 | 307-8957 | 211 |
[คุณสมบัติ]
· สามารถเปลี่ยนชนิดปลั๊กได้
· ชนิด Torx / มาตรฐานป้องกันการงัดแงะ ชนิด T
· ด้านมุมเสียบใช้รูปทรง Power Fit เพื่อป้องกันการสะสมความเค้น
· รองรับสกรู Torx(R) ป้องกันการงัดแงะ ชนิด T ที่ใช้กับถุงลมนิรภัยของรถยนต์ โทรศัพท์มือถือ และชิ้นส่วนภายในของคอมพิวเตอร์
รหัสรุ่น |
---|
BT4-T30H |
BT4-T40H |
BT4-T45H |
BT4-T50H |
BT4-T55H |
BT4-T60H |
BT4-T70H |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
หมายเลขที่ ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 509.24 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.49 | 70 | T30 | 307-8892 | 73 | ||
฿ 546.22 ฿ 533.00 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6.60 | 75 | T40 | 307-8906 | 82 | ||
฿ 546.50 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7.77 | 75 | T45 | 307-8914 | 84 | ||
฿ 546.50 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8.79 | 75 | T50 | 307-8922 | 84 | ||
฿ 609.07 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 11.17 | 80 | T55 | 307-8931 | 119 | ||
฿ 680.86 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 13.20 | 85 | T60 | 307-8949 | 161 | ||
฿ 720.76 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15.49 | 90 | T70 | 307-8957 | 211 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง