(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
BT3-T20 |
BT3-T25 |
BT3-T27 |
BT3-T30 |
BT3-T40 |
BT3-T45 |
BT3-T50 |
BT3-T55 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
หมายเลขที่ ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 439.25 ฿ 370.99 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.84 | 66 | T20 | 307-8221 | 44 | ||
฿ 439.25 ฿ 370.99 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4.40 | 66 | T25 | 307-8230 | 44 | ||
฿ 439.38 ฿ 371.01 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4.96 | 66 | T27 | 307-8248 | 45 | ||
฿ 439.38 ฿ 384.02 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.49 | 66 | T30 | 307-8256 | 45 | ||
฿ 477.61 ฿ 407.02 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6.60 | 71 | T40 | 307-8264 | 63 | ||
฿ 477.89 ฿ 461.02 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 7.77 | 71 | T45 | 307-8272 | 65 | ||
฿ 477.89 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8.79 | 71 | T50 | 307-8281 | 65 | ||
฿ 543.09 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 11.17 | 76 | T55 | 307-8299 | 119 |
[คุณสมบัติ]
· สามารถเปลี่ยนชนิดปลั๊กได้
· รุ่นมาตรฐาน
· ด้านมุมเสียบใช้รูปทรง Power Fit เพื่อป้องกันการสะสมความเค้น
รหัสรุ่น |
---|
BT3-T20 |
BT3-T25 |
BT3-T27 |
BT3-T30 |
BT3-T40 |
BT3-T45 |
BT3-T50 |
BT3-T55 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
หมายเลขที่ ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 439.25 ฿ 370.99 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.84 | 66 | T20 | 307-8221 | 44 | ||
฿ 439.25 ฿ 370.99 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4.40 | 66 | T25 | 307-8230 | 44 | ||
฿ 439.38 ฿ 371.01 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4.96 | 66 | T27 | 307-8248 | 45 | ||
฿ 439.38 ฿ 384.02 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.49 | 66 | T30 | 307-8256 | 45 | ||
฿ 477.61 ฿ 407.02 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6.60 | 71 | T40 | 307-8264 | 63 | ||
฿ 477.89 ฿ 461.02 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 7.77 | 71 | T45 | 307-8272 | 65 | ||
฿ 477.89 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8.79 | 71 | T50 | 307-8281 | 65 | ||
฿ 543.09 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 11.17 | 76 | T55 | 307-8299 | 119 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง