(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
BT3-T20S |
BT3-T25S |
BT3-T27S |
BT3-T30S |
BT3-T40S |
BT3-T45S |
BT3-T50S |
BT3-T55S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
หมายเลขที่ ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 442.51 ฿ 419.99 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.84 | 50 | T20 | 307-8388 | 44 | ||
฿ 442.51 ฿ 419.99 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4.40 | 50 | T25 | 307-8396 | 44 | ||
฿ 442.67 ฿ 420.01 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4.96 | 50 | T27 | 307-8400 | 45 | ||
฿ 442.67 ฿ 420.01 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5.49 | 50 | T30 | 307-8418 | 45 | ||
฿ 484.76 ฿ 462.99 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6.60 | 52 | T40 | 307-8426 | 63 | ||
฿ 485.07 ฿ 463.00 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 7.77 | 52 | T45 | 307-8434 | 65 | ||
฿ 485.07 ฿ 463.00 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8.79 | 52 | T50 | 307-8442 | 65 | ||
฿ 556.94 ฿ 528.98 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11.17 | 58 | T55 | 307-8451 | 119 |
[คุณสมบัติ]
· สามารถเปลี่ยนชนิดปลั๊กได้
·ประเภทสั้น
· ด้านมุมเสียบใช้รูปทรง Power Fit เพื่อป้องกันการสะสมความเค้น
รหัสรุ่น |
---|
BT3-T20S |
BT3-T25S |
BT3-T27S |
BT3-T30S |
BT3-T40S |
BT3-T45S |
BT3-T50S |
BT3-T55S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
หมายเลขที่ ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 442.51 ฿ 419.99 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.84 | 50 | T20 | 307-8388 | 44 | ||
฿ 442.51 ฿ 419.99 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4.40 | 50 | T25 | 307-8396 | 44 | ||
฿ 442.67 ฿ 420.01 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4.96 | 50 | T27 | 307-8400 | 45 | ||
฿ 442.67 ฿ 420.01 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5.49 | 50 | T30 | 307-8418 | 45 | ||
฿ 484.76 ฿ 462.99 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6.60 | 52 | T40 | 307-8426 | 63 | ||
฿ 485.07 ฿ 463.00 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 7.77 | 52 | T45 | 307-8434 | 65 | ||
฿ 485.07 ฿ 463.00 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8.79 | 52 | T50 | 307-8442 | 65 | ||
฿ 556.94 ฿ 528.98 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11.17 | 58 | T55 | 307-8451 | 119 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง