(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
BT2-T6 |
BT2-T8 |
BT2-T9 |
BT2-T10 |
BT2-T15 |
BT2-T20 |
BT2-T25 |
BT2-T27 |
BT2-T30 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
หมายเลขที่ ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 405.01 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.65 | 54.5 | T6 | 383-6151 | 35 | ||
฿ 405.01 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.3 | 54.5 | T8 | 383-6177 | 35 | ||
฿ 405.01 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.48 | 54.5 | T9 | 383-6215 | 35 | ||
฿ 405.15 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.72 | 54.5 | T10 | 383-5910 | 36 | ||
฿ 405.29 ฿ 384.98 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.26 | 59.5 | T15 | 383-5952 | 37 | ||
฿ 405.29 ฿ 337.00 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.84 | 59.5 | T20 | 383-5995 | 37 | ||
฿ 405.29 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4.40 | 59.5 | T25 | 383-6037 | 37 | ||
฿ 405.43 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4.96 | 59.5 | T27 | 383-6070 | 38 | ||
฿ 405.43 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.49 | 59.5 | T30 | 383-6118 | 38 |
[คุณสมบัติ]
· สามารถเปลี่ยนชนิดปลั๊กได้
· รุ่นมาตรฐาน
· ด้านมุมเสียบใช้รูปทรง Power Fit เพื่อป้องกันการสะสมความเค้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องมือช่างพื้นฐาน
รหัสรุ่น |
---|
BT2-T6 |
BT2-T8 |
BT2-T9 |
BT2-T10 |
BT2-T15 |
BT2-T20 |
BT2-T25 |
BT2-T27 |
BT2-T30 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
หมายเลขที่ ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 405.01 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.65 | 54.5 | T6 | 383-6151 | 35 | ||
฿ 405.01 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.3 | 54.5 | T8 | 383-6177 | 35 | ||
฿ 405.01 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.48 | 54.5 | T9 | 383-6215 | 35 | ||
฿ 405.15 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.72 | 54.5 | T10 | 383-5910 | 36 | ||
฿ 405.29 ฿ 384.98 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.26 | 59.5 | T15 | 383-5952 | 37 | ||
฿ 405.29 ฿ 337.00 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.84 | 59.5 | T20 | 383-5995 | 37 | ||
฿ 405.29 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4.40 | 59.5 | T25 | 383-6037 | 37 | ||
฿ 405.43 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4.96 | 59.5 | T27 | 383-6070 | 38 | ||
฿ 405.43 |
NEP HEX LOBE SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.49 | 59.5 | T30 | 383-6118 | 38 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง