(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจ ออฟเซ็ท เครื่องมือ Profit®

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 978.76 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
M30-10
M30-12
M30-13
M30-14
M30-15
M30-17
M30-19 SALE
TM305 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างในแนวราบ
(มิลลิเมตร)
แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด ชุดเนื้อหา
(มม.)
ชุดเนื้อหา
(จำนวน)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
มวล
(g / คลองเลื่อย)

฿ 978.76

NEP DOUBLE-END WRENCHES 1 ชิ้น 12 วัน 175 10 รายการเดียว - - 373-6105 40 -

฿ 1,018.14

NEP DOUBLE-END WRENCHES 1 ชิ้น 12 วัน 200 12 รายการเดียว - - 373-6113 60 -

฿ 1,086.21

NEP DOUBLE-END WRENCHES 1 ชิ้น 12 วัน 210 13 รายการเดียว - - 373-6121 70 -

฿ 1,160.32

NEP DOUBLE-END WRENCHES 1 ชิ้น 12 วัน 225 14 รายการเดียว - - 373-6130 80 -

฿ 1,204.20

NEP DOUBLE-END WRENCHES 1 ชิ้น 12 วัน 231 15 รายการเดียว - - 373-6148 90 -

฿ 1,266.22

NEP DOUBLE-END WRENCHES 1 ชิ้น 12 วัน 244 17 รายการเดียว - - 373-6156 100 -

฿ 2,287.00

฿ 1,828.91

NEP DOUBLE-END WRENCHES 1 ชิ้น 11 วัน 270 19 รายการเดียว - - 373-6164 120 -

฿ 4,944.18

฿ 4,340.99

NEP DOUBLE-END WRENCHES 1 ชิ้น 5 วัน - 8 ~ 14 ชุดผลิตภัณฑ์ 8, 10, 12, 13, 14 5 373-8825 - 460

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ช่องเปิดมีเพียงขนาดเดียว แต่สามารถใช้ได้กับ เหล็กฉาก เพิ่มขึ้นสอง มุม คือ 45° x 15° และ 15°
·สะดวกในการใช้ในการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน หน้าแปลน ของเครื่องจักร อุตสาหกรรม และใช้กับ น็อต และ โบลท์ ติดตั้งในที่แคบ

รหัสรุ่น
M30-10
M30-12
M30-13
M30-14
M30-15
M30-17
M30-19 SALE
TM305 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างในแนวราบ
(มิลลิเมตร)
แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด ชุดเนื้อหา
(มม.)
ชุดเนื้อหา
(จำนวน)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
มวล
(g / คลองเลื่อย)

฿ 978.76

NEP DOUBLE-END WRENCHES 1 ชิ้น 12 วัน 175 10 รายการเดียว - - 373-6105 40 -

฿ 1,018.14

NEP DOUBLE-END WRENCHES 1 ชิ้น 12 วัน 200 12 รายการเดียว - - 373-6113 60 -

฿ 1,086.21

NEP DOUBLE-END WRENCHES 1 ชิ้น 12 วัน 210 13 รายการเดียว - - 373-6121 70 -

฿ 1,160.32

NEP DOUBLE-END WRENCHES 1 ชิ้น 12 วัน 225 14 รายการเดียว - - 373-6130 80 -

฿ 1,204.20

NEP DOUBLE-END WRENCHES 1 ชิ้น 12 วัน 231 15 รายการเดียว - - 373-6148 90 -

฿ 1,266.22

NEP DOUBLE-END WRENCHES 1 ชิ้น 12 วัน 244 17 รายการเดียว - - 373-6156 100 -

฿ 2,287.00

฿ 1,828.91

NEP DOUBLE-END WRENCHES 1 ชิ้น 11 วัน 270 19 รายการเดียว - - 373-6164 120 -

฿ 4,944.18

฿ 4,340.99

NEP DOUBLE-END WRENCHES 1 ชิ้น 5 วัน - 8 ~ 14 ชุดผลิตภัณฑ์ 8, 10, 12, 13, 14 5 373-8825 - 460

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1