(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
M1004 |
M100-7X8 |
M100-10X12 |
M100-12X14 |
M100-14X17 |
M100-17X19 |
M100-22X24 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างในแนวราบ (มิลลิเมตร) |
แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด | ชุดเนื้อหา (มม.) |
ชุดเนื้อหา (จำนวน) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
มวล (g / คลองเลื่อย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,053.37 ฿ 1,319.08 |
NEP DOUBLE-END WRENCHES | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 7×8 / 10×12 / 12×14 / 14×17 | ชุดผลิตภัณฑ์ | 7 × 8, 10 × 12, 12 × 14, 14 × 17 | 4 | 373-5915 | - | 170 | ||
฿ 464.38 ฿ 428.99 |
NEP DOUBLE-END WRENCHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 95 | 7×8 | รายการเดียว | - | - | 373-5923 | 18 | - | ||
฿ 497.09 ฿ 462.99 |
NEP DOUBLE-END WRENCHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 115 | 10×12 | รายการเดียว | - | - | 373-5869 | 34 | - | ||
฿ 514.69 ฿ 479.02 |
NEP DOUBLE-END WRENCHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 130 | 12×14 | รายการเดียว | - | - | 373-5877 | 50 | - | ||
฿ 587.64 ฿ 553.03 |
NEP DOUBLE-END WRENCHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 145 | 14×17 | รายการเดียว | - | - | 373-5885 | 72 | - | ||
฿ 678.89 ฿ 648.00 |
NEP DOUBLE-END WRENCHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 180 | 17×19 | รายการเดียว | - | - | 373-5893 | 95 | - | ||
฿ 912.55 ฿ 896.03 |
NEP DOUBLE-END WRENCHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 230 | 22×24 | รายการเดียว | - | - | 373-5907 | 120 | - |
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากเป็นแบบ ชนิดตรง ไม่มี ออฟเซ็ท จึงสะดวกในการทำงานในที่แคบและลึก
· ใช้ระบบ Power Fit ของ KTC ที่ไม่เหมือนใคร
รหัสรุ่น |
---|
M1004 |
M100-7X8 |
M100-10X12 |
M100-12X14 |
M100-14X17 |
M100-17X19 |
M100-22X24 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างในแนวราบ (มิลลิเมตร) |
แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด | ชุดเนื้อหา (มม.) |
ชุดเนื้อหา (จำนวน) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
มวล (g / คลองเลื่อย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,053.37 ฿ 1,319.08 |
NEP DOUBLE-END WRENCHES | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 7×8 / 10×12 / 12×14 / 14×17 | ชุดผลิตภัณฑ์ | 7 × 8, 10 × 12, 12 × 14, 14 × 17 | 4 | 373-5915 | - | 170 | ||
฿ 464.38 ฿ 428.99 |
NEP DOUBLE-END WRENCHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 95 | 7×8 | รายการเดียว | - | - | 373-5923 | 18 | - | ||
฿ 497.09 ฿ 462.99 |
NEP DOUBLE-END WRENCHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 115 | 10×12 | รายการเดียว | - | - | 373-5869 | 34 | - | ||
฿ 514.69 ฿ 479.02 |
NEP DOUBLE-END WRENCHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 130 | 12×14 | รายการเดียว | - | - | 373-5877 | 50 | - | ||
฿ 587.64 ฿ 553.03 |
NEP DOUBLE-END WRENCHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 145 | 14×17 | รายการเดียว | - | - | 373-5885 | 72 | - | ||
฿ 678.89 ฿ 648.00 |
NEP DOUBLE-END WRENCHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 180 | 17×19 | รายการเดียว | - | - | 373-5893 | 95 | - | ||
฿ 912.55 ฿ 896.03 |
NEP DOUBLE-END WRENCHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 230 | 22×24 | รายการเดียว | - | - | 373-5907 | 120 | - |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง