1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สารทำปฏิกริยา การขัดเงา ไม่ใช่ โครเมี่ยม

TRC ABRADANTS FOR OIL AND FAT

สารทำปฏิกริยา การขัดเงา ไม่ใช่ โครเมี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 543.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ส่วนประกอบหลักคือ สารขัดถู อะลูมิเนียม ออกไซด์
·ใช้ สารขัดถู ไม่ใช่ โครเมี่ยม ลงบนชุด เฟลท์ เพื่อใช้ในการกำจัดรอยขีดข่วนและการตกแต่งกระจก
·เนื่องจาก พื้นผิว สำเร็จรูปมีความละเอียดกว่ากรีนรูจจึงใช้สำหรับลบ swirls หลังจากใช้กรีนรูจ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ การขัดเงา กระจก เหล็กกล้า สเตนเลส อะลูมิเนียม ฯลฯ

รหัสสินค้า
TNC-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 543.10

TRC ABRADANTS FOR OIL AND FAT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีเขียวอ่อน ความลึก(มิลลิเมตร) 49 ความสูง(มิลลิเมตร) 27
ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร) 151 รหัสของทรัสโก้ 400-4426 มวล 370

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TNC-150 ในชุด สารทำปฏิกริยา การขัดเงา ไม่ใช่ โครเมี่ยม