1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การขัดเงา (สำหรับการตกแต่งของโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก)【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

การขัดเงา (สำหรับการตกแต่งของโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 178.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ผ้าฝ้ายผ้าดิบสำเร็จรูปซึ่งใช้กับสารขัดเงาโลหะที่ไม่ใช่เหล็กสำหรับผิวมันเงาแบบพิเศษ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การตกแต่งกระจก อะลูมิเนียม ทองเหลือง และ สังกะสี
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องบดตรงเครื่องเจียรสองหัวเครื่องบดหนัง

รหัสสินค้า
TKB-50-2
TKB-75-3
TKB-100-4
TKB-125-4
TKB-150-4
TKB-200-5
TKB-250-6
TKB-300-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
ชิ้น / กล่อง
(ชิ้น)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กรัม / กล่อง)

฿ 234.40

CHARACTER FINISHING BUFF 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 506.00160005261-642410

฿ 266.10

CHARACTER FINISHING BUFF 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 759.53110005261-643238

฿ 371.23

CHARACTER FINISHING BUFF 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 10012.780005261-644150

฿ 446.72

CHARACTER FINISHING BUFF 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 12512.765005261-645990

฿ 535.35

CHARACTER FINISHING BUFF 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 15012.755005261-6467125

฿ 178.44

CHARACTER FINISHING BUFF 1 ชิ้น 1 วัน 20015.8840001289-984142

฿ 262.81

CHARACTER FINISHING BUFF 1 ชิ้น 1 วัน 25019.0532001289-985070

฿ 274.94

CHARACTER FINISHING BUFF 1 ชิ้น 1 วัน 30025.4027001289-986895

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทสินค้า บัฟ ความหนา(มิลลิเมตร) 2.5 คุณสมบัติ ผ้าฝ้ายผ้าดิบสำเร็จรูปซึ่งใช้กับสารขัดเงาโลหะที่ไม่ใช่เหล็กสำหรับผิวมันเงาแบบพิเศษ
การใช้งาน การขัดเงา กระจก อะลูมิเนียม ทองเหลือง และ สังกะสีเครื่องมือ ใช้:เครื่องเจียรแบบตรง, เครื่องเจียรหัวคู่, เครื่องเจียรไฟฟ้า