(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·วิธี ล็อค-out ( แรม ,หน่วยความจำ เข้มข้นอัตโนมัติ) ทำให้ง่ายต่อการค้นหาแหล่งที่มาของการรั่วไหล
·การตั้งค่าความไว 10 ขั้น เพื่อการแสดงปริมาณการรั่วไหลที่แม่นยำ(แสดงในจอแสดงผล LED แบบกราฟแท่ง)
· ฟังก์ชั่น ล็อค( แรม ,หน่วยความจำ เข้มข้นอัตโนมัติ) ช่วยให้สามารถระบุการรั่วไหลของก๊าซได้ในช่วงกว้าง
· สเปค ความไวสูง อุปกรณ์รองรับท่อ สารทำความเย็นใหม่ R410A และ R407C
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป้าหมายการตรวจจับ:ก๊าซฟรีออน
ก๊าซเป้าหมาย | อื่น ๆ | ประเภทผลิตภัณฑ์ | เซนเซอร์แก๊ส | เป้าหมายการตรวจจับ | แก๊สฟรีออน |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 69 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 36 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 195 |
รองรับ สารทำความเย็น | R410A, R407C, R404A, R134a, R12, R22, R502 | มวล(ก.) | 500 | คุณสมบัติ | ล็อค( แรม ,หน่วยความจำ เข้มข้นอัตโนมัติ) ทำให้ง่ายต่อการค้นหาแหล่งที่มาของการรั่วไหล สามารถ คลองเลื่อย ความไวใน 10 ขั้นตอนเพื่อแสดงปริมาณการรั่วไหลได้อย่างแม่นยำ (แสดงในจอแสดงผล LED กราฟแท่ง) ฟังก์ชั่น ล็อค( แรม ,หน่วยความจำ เข้มข้นโดยอัตโนมัติ) ช่วยให้การรั่วไหลของก๊าซที่จะระบุตำแหน่งภายในพื้นที่ของการรั่วไหล |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AA x 4 (รวมอยู่ด้วย) | อุปกรณ์เสริม | เคส / หูฟัง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LS-790B ในชุด เครื่องตรวจจับการรั่ว ก๊าซ Freon
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง