(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย เกจวัดความหนา สำหรับระยะห่างของ วาล์ว และจุด / ปลั๊ก และ หูหิ้วแม่พิมพ์ ปรับปลั๊ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดช่องว่าง
ช่วงการวัดค่า(มิลลิเมตร) | 0.15 ถึง 0.4 | จำนวน ผ้าใบแลพแผ่นชีต(แผ่น) | 17 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดแพ็คเกจ(มิลลิเมตร) | 0.15, 0.18, 0.2, 0.25, 0.28, 0.3, 0.33, 0.35, 0.36, 0.38, 0.4 (สำหรับระยะห่างของ วาล์ว ), 0.45, 0.5, 0.8, 0.9, 1.1, 1.3 (สำหรับจุด / ปลั๊ก) | ความกว้างของใบไม้ | 12.7 มม. (สำหรับระยะห่าง วาล์ว ), 6 มม. (สำหรับปลั๊กแบบจุด) | รูปทรง ใบ | ก |
รหัสของทรัสโก้ | 373-8647 | มวล(ก.) | 100 | คุณสมบัติ | คลองเลื่อย เกจวัดความหนา สำหรับระยะห่าง วาล์ว และจุด / ปลั๊ก และ หูหิ้วแม่พิมพ์ ปรับปลั๊ก |
การใช้งาน | การวัดช่องว่าง | วัสดุ | เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TGZ-1818 ในชุด เกจวัดความหนา ( คลองเลื่อย เกจวัด งานซ่อมบำรุง )
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง