(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เกจวัด มุมทำให้ใช้งานได้ในที่แคบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดช่องว่าง
ช่วงการวัดค่า(มิลลิเมตร) | 0.04 to 0.3 | จำนวน ผ้าใบแลพแผ่นชีต(แผ่น) | 9 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดแพ็คเกจ(มิลลิเมตร) | 0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.1,0.15,0.2,0.3 | ความกว้างของใบไม้ | 12.7 มม | รูปทรง ใบ | ก |
รหัสของทรัสโก้ | 373-6911 | มวล(ก.) | 34 | คุณสมบัติ | เกจวัด มุมช่วยให้ใช้งานในที่แคบได้ |
การใช้งาน | การวัดช่องว่าง | วัสดุ | เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MTG-98 ในชุด เกจวัดความหนา (เมตริก) (พร้อม มุม)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง