1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดความหนา (เมตริก)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 570.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย เกจวัดความหนา ขนาดเมตริก 9 ชิ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดช่องว่าง

รหัสสินค้า
TG-98SALE
TG-923SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 570.11

฿ 431.00

FEELERGAUGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 90373-861234

฿ 1,392.98

฿ 1,185.01

NEP FEELER GAUGES 1 ชิ้น 12 วัน 230373-860479

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงการวัดค่า(มิลลิเมตร) 0.04 to 0.3 จำนวน ผ้าใบแลพแผ่นชีต(แผ่น) 9 รายละเอียดแพ็คเกจ(มิลลิเมตร) 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3
ความกว้างของใบไม้ 12.7 มม รูปทรง ใบ คุณสมบัติ คลองเลื่อย เกจวัดความหนา ขนาดเมตริก 9 ชิ้น
การใช้งาน การวัดช่องว่าง วัสดุ เหล็กกล้า