(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

Tap/pilot drill case

Tap/pilot drill case

[Features]
· The drills stand up automatically when the lid is opened and removal is extremely convenient.
· Can be stacked.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

C-21

Features

●When you open the lid, the drill stands automatically, and it is very easy to take out.
●You can stack them.

Specification

●W x D x H(mm):108 x 205 x 59
●SPQ(piece):12
Part Number
C-21
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g)
Features
Same day 490The drill stands up automatically when the lid is opened and removal is extremely convenient.

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Width(mm) 108 Depth(mm) 205 Height(mm) 59
Conforming diameter(mm) Pilot hole drill of 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5, 10.3, tap of M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, tap handle TH-10 Storable number(Pcs.) 21 Trusco Code 120-0887

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-21 in the Tap/pilot drill case series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-21 ในชุด Tap/pilot drill case

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)