(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เคส ใสทำให้ง่ายต่อการจัดการและระบุดอกเอ็นมิลล์
·เหมาะสำหรับการป้องกันดอกกัดที่เก็บไว้ในชั้นวางเครื่องมือ
·โครงสร้างความปลอดภัยที่ป้องกันการหลุดออก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการป้องกันใบมีด ดอกเอ็นมิลล์
รหัสสินค้า |
---|
AMS-06L |
AMS-08L |
AMS-10L |
AMS-12L |
AMS-16L |
AMS-20L |
AMS-25L |
AMS-32L |
AMS-42L |
AMS-55L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เหมาะสม (มิลลิเมตร) | ป้องกันความยาว (มิลลิเมตร) | จำนวน / แพ็ค (ชิ้น) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / แพคเกจ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 141.00 | CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 45 | 6 | 40 | 10 | 366-9602 | 6 | ||
฿ 174.00 | CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 45 | 8 | 40 | 10 | 366-9611 | 8 | ||
฿ 209.00 | CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 77 | 10 | 70 | 10 | 366-9629 | 18 | ||
฿ 240.00 | CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 77 | 12 | 70 | 10 | 366-9637 | 21 | ||
฿ 177.00 | CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 122 | 16 | 110 | 5 | 366-9645 | 25 | ||
฿ 209.00 | CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 122 | 20 | 110 | 5 | 366-9653 | 35 | ||
฿ 86.00 | CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 170 | 25 | 117 | 1 | 366-9661 | 8 | |||
฿ 95.00 | CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 170 | 32 | 150 | 1 | 366-9670 | 20 | |||
฿ 112.00 | CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 215 | 42 | 190 | 1 | 366-9688 | 35 | |||
฿ 138.00 | CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 215 | 55 | 190 | 1 | 366-9696 | 48 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | โพลีโพรพีลีน (PP) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง