(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาพร้อมกับ งานละเอียด สูงและ ความ ความสามารถในการตัดเฉือน หนักสามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วเกือบเทียบเท่ากับการเจาะ
รหัสสินค้า |
---|
BRS-2.68 |
BRS-3.00 |
BRS-4.00 |
BRS-4.10 |
BRS-5.00 |
BRS-6.00 |
BRS-8.00 |
BRS-9.00 |
BRS-10.00 |
BRS-12.00 |
BRS-12.02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ปลาย ใบมีดลบคม ℓ (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ1 (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน ต่ำกว่าℓ2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d1 (มิลลิเมตร) | ไพล็อต ติดตั้งรูนำφ | ตัดฟีด mm / รอบ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,688.00 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.68 | 5.7 | 15 | 35 | 60 | 3 | - | - | +0.002 ถึง +0.005 | ||
฿ 1,338.00 | REAMER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 5.7 | 22 | 45 | 70 | 3 | 0.1-0.3 | 0.07 ถึง 0.2 | +0.002 ถึง +0.005 | ||
฿ 1,012.58 | REAMER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 4 | 6.5 | 24 | 53 | 80 | 4 | 0.1-0.3 | 0.07 ถึง 0.2 | +0.002 ถึง +0.005 | ||
฿ 1,433.00 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 4.1 | 7.6 | 24 | 53 | 80 | 4.1 | - | - | +0.002 ถึง +0.005 | ||
฿ 1,075.77 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 5 | 7.6 | 25 | 60 | 90 | 5 | 0.1-0.3 | 0.07 ถึง 0.2 | +0.002 ถึง +0.005 | ||
฿ 1,284.00 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 7.6 | 30 | 65 | 100 | 6 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | +0.002 ถึง +0.005 | ||
฿ 1,567.00 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 9.5 | 35 | 85 | 125 | 8 | 0.2 ถึง 0.4 | 0.1-0.3 | +0.003 ถึง +0.006 | ||
฿ 1,692.00 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 9 | 9.5 | 35 | 90 | 135 | 9 | 0.2 ถึง 0.4 | 0.1-0.3 | +0.003 ถึง +0.006 | ||
฿ 1,471.38 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | 27 วัน | 10 | 9.5 | 40 | 100 | 150 | 10 | 0.2 ถึง 0.4 | 0.1-0.3 | +0.003 ถึง +0.006 | ||
฿ 1,736.72 | REAMER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 9.5 | 40 | 105 | 160 | 12 | 0.2 ถึง 0.4 | 0.1-0.3 | +0.003 ถึง +0.006 | ||
฿ 3,545.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 12.02 | 9.5 | 40 | 105 | 160 | 12 | - | - | +0.003 ถึง +0.006 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / โลหะผสม เหล็กกล้า | การเคลือบผิว Y/N | NA | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการไนไตรด์ ไอออนิก ไนไตรด์ |
---|---|---|---|---|---|
บิด | เกลียว ซ้าย 60 ° | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง