(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สไตลัสขีดเขียนขอบนอก / ระนาบ / ไม้กระดาน / ขอบร่อง กุญแจ / มุม โคนฟัน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | คู่มือ | เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ | ใบมีดลบคม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า ชุบแข็ง / เหล็กและ เหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / การหล่อ / ทองเหลือง / สเตนเลส / พลาสติก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | คาร์ไบด์ | มุมบริเวณปลายแหลม ใบมีดลบคม | 60° | ใช้ | เส้นรอบวงด้านนอก / ระนาบ / กระดาน / ขอบร่องที่ กุญแจ / มุม หุบเขา |
รายละเอียดประเภท | คาร์ไบด์ | มุม ใบมีดลบคม(°) | 60 | วัสดุ ชิ้นงาน | เหล็กอลูมิเนียมทองแดงทองเหลืองเหล็กหล่อสแตนเลสเหล็กชุบแข็งพลาสติกคาร์ไบด์ / แก้ว |
ทิศทางตัด | ↔ | ดัดแปลง shaviv ด่วน | 351-29111 | คุณสมบัติ | เข็ม ขีดเขียนขัดใหม่ได้ |
เพลายาว (ด้ามจับที่เข้ากันได้) | ตัว โฮลเดอร์ E (ตัว โฮลเดอร์ M) | เพลา ยาว (ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน ) | ด้ามยาว Mango II มือจับ A (ทำด้วย เรซิ่น) / มือจับ AL (ทำด้วย อะลูมิเนียม) | เพลา สั้น (ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน ) | Mango II แกน สั้น E, Mango คลิป E, มือจับ 1 แบบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง