(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับการหมุนซ้าย / ขวาการตัดเศษผงตามแนวร่อง
ประเภทผลิตภัณฑ์ | คู่มือ | เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ | ใบมีดลบคม | วัสดุชิ้นงาน | การหล่อ / ทองเหลือง / พลาสติก |
---|---|---|---|---|---|
มุมบริเวณปลายแหลม ใบมีดลบคม | 72 ° | ใช้ | Ridgeline | มุม ใบมีดลบคม(°) | 72 |
วัสดุ ชิ้นงาน | ทองเหลือง เหล็กหล่อ พลาสติก | ทิศทางตัด | หมุนซ้าย / ขวา | ดัดแปลง shaviv ด่วน | 351-29044 |
คุณสมบัติ | สำหรับการหมุนซ้าย / ขวาเศษผงตัด | เพลายาว (ด้ามจับที่เข้ากันได้) | ตัว โฮลเดอร์ E (ตัว โฮลเดอร์ M) | เพลา ยาว (ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน ) | ด้ามยาว Mango II มือจับ A (ทำด้วย เรซิ่น) / มือจับ AL (ทำด้วย อะลูมิเนียม) |
เพลา สั้น (ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน ) | Mango II แกน สั้น E, Mango คลิป E, มือจับ 1 แบบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง