1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Shaviv Mango II สามารถทำพร้อมกันได้ 2 ด้าน

SHV GRINDING/FINISHING

Shaviv Mango II สามารถทำพร้อมกันได้ 2 ด้าน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,738.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Kit สามารถใช้ในการแปรรูป วัสดุ แผ่น ต่างๆเช่นโลหะพลาสติก อะคริลิค ฯลฯ และยังเหมาะสำหรับการแปรรูปขอบทั่วไปนอกจากนี้ยังเปิดใช้งานการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สองด้านพร้อมกันRidgeline, เส้นรอบวงด้านหน้า, การลบมุมของ แผ่นเพลท , เส้นรอบวงด้านในด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกัน, ระนาบ

รหัสสินค้า
154-00038
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,738.06

SHV GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ คู่มือ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ คลองเลื่อย ใช้ เส้นรอบวง, เส้นรอบวงด้านในด้านหน้า, การลบมุมของ แผ่นเพลท , เส้นรอบวงด้านในด้านหน้าและด้านหลังในเวลาเดียวกัน, ระนาบ
รุ่น ผลิตภัณฑ์ ชุดอเนกประสงค์สำหรับ วัสดุ ทั่วไปและ แผ่น คุณสมบัติ เป็นชุดที่สามารถใช้ในการแปรรูป วัสดุ แผ่น ต่างๆเช่นโลหะพลาสติก อะคริลิค เป็นต้นนอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการประมวลผลขอบทั่วไปสามารถใช้สำหรับการประมวลผลทั้งสองประเภทในเวลาเดียวกัน เนื้อหา Kit (ด้ามจับ) มือจับ ยาว Mango II
ชุดอุปกรณ์ (ที่ โฮลเดอร์ ยืดได้) ประเภท B, ประเภท BR, ประเภท D5, ประเภท E ชุดเนื้อหา (ใบมีด) B10, B20, B30, B70, E100, E200, E300, D80C, D82C, D85 x 1 ต่อ, R10, R30, 2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 154-00038 ในชุด Shaviv Mango II สามารถทำพร้อมกันได้ 2 ด้าน