1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Shaviv Mango II ธรรมดา ใช้สำหรับลบมุม แผ่นเพลท

SHV GRINDING/FINISHING

Shaviv Mango II ธรรมดา ใช้สำหรับลบมุม แผ่นเพลท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,122.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับ วัสดุ แผ่นเพลท ไม่เกิน 3 มม.การประมวลผลของ เหล็กฉาก สามารถทำได้ในครั้งเดียวเปลี่ยน มุม ของ ใบมีดลบคม สำหรับ การขัดเงา เรียบสำหรับการลบมุมของพื้นผิวเรียบและ วัสดุ แผ่น

รหัสสินค้า
155-90064
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,122.01

SHV GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ คู่มือ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ คลองเลื่อย ใช้ เครื่องบินลบมุมจาน
รุ่น ผลิตภัณฑ์ Mango II long reach คลองเลื่อย D "การลบมุมของ กระดาน และการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ระนาบ" คุณสมบัติ เหมาะสำหรับ วัสดุ แผ่นเพลท ไม่เกิน 3 มม.ทั้งสอง เหล็กฉาก สามารถทำงานได้ในครั้งเดียวเปลี่ยนมุมใบมีดเพื่อสร้างพื้นผิวเรียบ ที่ โฮลเดอร์ ยืดได้ D
ใบมีดลบคม D80C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 155-90064 ในชุด Shaviv Mango II ธรรมดา ใช้สำหรับลบมุม แผ่นเพลท