(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หากใช้ตัว โฮลเดอร์ ขยายได้จะสามารถทำงานกับชิ้นส่วนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยประเภท เพลา สั้น
ประเภทผลิตภัณฑ์ | คู่มือ | เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ | โฮลเดอร์ | ใช้ | สำหรับใบมีดชนิด E ทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | สามารถใช้ที่ โฮลเดอร์ แบบพับเก็บได้เพื่อเปิดใช้งานในสถานที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยประเภท เพลา สั้นโปรดเลือกตัว โฮลเดอร์ ยืดหดได้ซึ่งมีหมายเลข รุ่น เหมือนกับของ ใบมีดลบคม (ตัวอย่าง:โฮลเดอร์ B เหมาะสำหรับ ใบมีดลบคม หมายเลข รุ่น "B10", "B12P" ฯลฯ "ตัว โฮลเดอร์ E" เหมาะสำหรับ ใบมีดลบคม หมายเลข รุ่น "E100")ที่จับพับเก็บได้ทั้งหมดเหมาะสำหรับด้ามยาว Mango II ด้าม A (ทำจากกระดาษต้นไม้) และด้ามจับ AL (ทำจากอลูมิเนียม) | โฮลเดอร์ | โฮลเดอร์ E |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 153-29004 ในชุด โฮลเดอร์ ไสลด์ Shaviv สำหรับ เครื่องมือลบคม สำหรับ ใบมีดลบคม มีด E
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง