(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใบมีดลบคม 6 เหลี่ยมพร้อม ชิป IC เบรกเกอร์ แผ่น สำหรับงาน แผ่นเพลท (หนาไม่เกิน 6 มม.)
ประเภทผลิตภัณฑ์ | คู่มือ | เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ | ใบมีดลบคม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กและ เหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / การหล่อ / ทองเหลือง / พลาสติก |
---|---|---|---|---|---|
มุมบริเวณปลายแหลม ใบมีดลบคม | 35° | ใช้ | กระดาน | มุม ใบมีดลบคม(°) | 35 |
วัสดุ ชิ้นงาน | เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง พลาสติก | ทิศทางตัด | → | ดัดแปลง shaviv ด่วน | 351-29033 |
คุณสมบัติ | ใบมีดลบคม 6 คมพร้อมตัว ตัด เศษสำหรับงาน แผ่นเพลท (หนาไม่เกิน 6 มม.) | เพลายาว (ด้ามจับที่เข้ากันได้) | ที่ โฮลเดอร์ D5 | เพลา ยาว (ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน ) | ด้ามยาว Mango II มือจับ A (ทำด้วย เรซิ่น) / มือจับ AL (ทำด้วย อะลูมิเนียม) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง