(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การ การออกแบบ ตัดหนัก แผ่นเหล็กกล้า ใช้ในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แผ่นเพลท (หนาไม่เกิน 9 มม.)
ประเภทผลิตภัณฑ์ | คู่มือ | เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ | ใบมีดลบคม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า ชุบแข็ง / เหล็กและ เหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / การหล่อ / ทองเหลือง / สเตนเลส / พลาสติก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | คาร์ไบด์ | มุมบริเวณปลายแหลม ใบมีดลบคม | 90° | ใช้ | กระดาน |
รายละเอียดประเภท | คาร์ไบด์ | มุม ใบมีดลบคม(°) | 90 | วัสดุ ชิ้นงาน | เหล็กอลูมิเนียมทองแดงทองเหลืองเหล็กหล่อสแตนเลสเหล็กชุบแข็งพลาสติก |
ทิศทางตัด | → | ดัดแปลง shaviv ด่วน | 351-29032 | คุณสมบัติ | แนวการตัดหนักสำหรับการแปรรูป วัสดุ แผ่นเพลท (ความหนาสูงสุด 9 มม.) |
เพลายาว (ด้ามจับที่เข้ากันได้) | โฮลเดอร์ D | เพลา ยาว (ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน ) | ด้ามยาว Mango II มือจับ A (ทำด้วย เรซิ่น) / มือจับ AL (ทำด้วย อะลูมิเนียม) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง