1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลเซอร์ฮายาบูสะ

เลเซอร์ฮายาบูสะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,820.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การตัดหินเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดหินแกรนิตสำหรับเชื่อม ปลาย เพชรกับพื้นผิวด้วยการเชื่อมด้วยเลเซอร์การแตกหัก ของ ปลาย เนื่องจากความร้อนในการตัดนั้นหายากมากซึ่งมีทั้งระดับความปลอดภัย เครื่องวัดระดับน้ำ และอายุการใช้งานที่ยาวนาน

รหัสสินค้า
LB-4
LB-5-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 3,820.32

SDI DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น 5 วัน 1054936091008303

฿ 4,125.66

SDI DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น 6 วัน 1254936091051064

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร ใช้ หิน ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 2.2
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20 ความสูงของปลาย(มิลลิเมตร) 7 ประเภทรายละเอียด สำหรับงานตัดหิน
แหวนที่แนบมา(มม.) 15 PCD - คุณสมบัติ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดหินอ่อนปลาย เพชรและวัสดุพิมพ์เชื่อมด้วยเลเซอร์การแตกหัก ของ ปลาย เนื่องจากความร้อนในการตัดนั้นหายากมากซึ่งมีทั้งระดับความปลอดภัย เครื่องวัดระดับน้ำ และอายุการใช้งานที่ยาวนานประเภทส่วนงานโดยเน้นคุณภาพการตัด
การใช้งานตามวัตถุประสงค์ การตัดหิน