1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คุณตัด

KYS ABRASIVE/PASTE

คุณตัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,932.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การซ่อมแซมรอยแตกใน คอนกรีต และปูนตัดร่อง ไพล็อต สำหรับการฉีดกาว

รหัสสินค้า
U-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,932.90

KYS ABRASIVE/PASTE 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร ใช้ คอนกรีต และปูน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 100
ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 10 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20 ประเภทรายละเอียด เครื่องมือปฏิรูป
JAN Code 4936091009119 คุณสมบัติ การซ่อมแซมรอยแตกการแทรกร่องตัวยู การใช้งานตามวัตถุประสงค์ ซ่อมรอยแตกร้าวในคอนกรีตและมอร์ตาร์ ตัดร่องนำร่องสำหรับฉีดอุดรูรั่ว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน U-10 ในชุด คุณตัด