1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Blue Inazuma EH

Blue Inazuma EH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,352.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัดคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นและผลิตภัณฑ์รองคอนกรีต (ท่อดูดควัน, ร่อง U)คุณภาพการตัดดีเยี่ยมแม้จะใช้ แรงบิด ต่ำประเภทเลเซอร์เทอร์โบที่พัฒนาขึ้นสำหรับ แบบใช้ไฟฟ้า ประเภท มอเตอร์ ไฟฟ้า

รหัสสินค้า
LC-EH12-22
LC-EH12-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
แหวนที่แนบมา
(มม.)
JAN Code

฿ 10,352.13

SDI DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น 6 วัน 22204936091016223

฿ 10,352.13

SDI DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น 5 วัน 25.420/224936091016230

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร ใช้ คอนกรีต และปูน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 311
ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 2.6 ความสูงของปลาย(มิลลิเมตร) 8 ประเภทรายละเอียด สำหรับตัดคอนกรีต (สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า)
คุณสมบัติ คุณภาพการตัดที่ยอดเยี่ยมแม้จะใช้ แรงบิด ต่ำประเภทเลเซอร์เทอร์โบต์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับ แบบใช้ไฟฟ้า ประเภท มอเตอร์ ไฟฟ้า เท่านั้นประเภทเซ็กเมนต์ที่เน้นคุณภาพการตัด การใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตัดเหล็กเส้น เสริมแรง คอนกรีต และผลิตภัณฑ์รอง คอนกรีต (ท่อดูดควัน, ร่อง U)