1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไดมอนด์คัตเตอร์ Swordsman

ไดมอนด์คัตเตอร์ Swordsman
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,264.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวกัดคู่สำหรับตัดคอนกรีต และหินแกรนิต ได้พื้นผิวที่สะอาดหมดจด วัสดุที่ถูกตัดให้มีความทนทานน้อยที่สุด ได้พื้นผิวที่สะอาดหมดจด สามารถใช้กับเครื่องมือลมได้ โดยเน้นความปลอดภัย ความต้านทานเล็กน้อยต่อแผ่นฐานระหว่างการตัดจึงปลอดภัย ความคมที่ยอดเยี่ยม ใช้ร่องกระจายอย่างไม่สม่ำเสมอในชั้นเพชร ลดการสั่นสะเทือนของพื้นผิวและเพิ่มความคมชัด

รหัสสินค้า
RZ-K4
RZ-K5
RZ-K6
RZ-K7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของใบมีด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
แหวนที่แนบมา
(มม.)
JAN Code

฿ 2,264.13

SDI DIAMOND CUTTERS DRY 1 ชิ้น 5 วัน 1051.920154936091006668

฿ 3,055.77

SDI DIAMOND CUTTERS DRY 1 ชิ้น 5 วัน 1251.922204936091006675

฿ 3,652.27

SDI DIAMOND CUTTERS DRY 1 ชิ้น 5 วัน 1501.922204936091006682

฿ 4,517.63

SDI DIAMOND CUTTERS DRY 1 ชิ้น 5 วัน 1802.125.420/224936091006699

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร ใช้ คอนกรีต และปูน / หิน ความสูงของปลาย(มิลลิเมตร) 8
ประเภทรายละเอียด สำหรับตัดคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น คุณสมบัติ หัวกัดคู่สำหรับตัดคอนกรีต และหินแกรนิต.. จบแบบเนียน.. ความต้านทานการสึกกร่อนของชิ้นงานน้อยลงช่วยให้ได้งานละเอียด เข้ากันได้กับเครื่องมือลม เน้นความปลอดภัย.. ความต้านทานของวัสดุพิมพ์น้อยลงเมื่อตัด ดังนั้นจึงปลอดภัย สุดยอดความคม.. ชั้นเพชรที่มีร่องที่เว้นระยะไม่เท่ากันช่วยลดการสั่นของพื้นผิวและเพิ่มความคมชัด ประเภทของขอบล้อที่ให้ผลลัพธ์ที่สวยงามที่ปลายตัด การใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตัดคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น (10 มม.) คอนกรีต หินแกรนิต และบล็อก