1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระเบื้องเก้า

DIAMOND CUTTERS DRY

กระเบื้องเก้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,037.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การตัดกระเบื้องพอร์ซเลน กระเบื้องดินเผา และกระเบื้องเนื้อแข็ง ผอมเร็ว! บรรลุการตัดที่สะอาด! ใบมีดลบคม หนา 0.9 มม. ลดการกะเทาะและเพิ่มความเร็วตัด!!

คุณสมบัติ

● ด้วยความหนา ใบมีดลบคม 0.9 มม. มี การบิ่นและความเร็วตัดน้อยที่สุด
● ตัว ลดการสั่นไหว ( กลไก ลดการ สวิง ) ช่วยลดการโยกเยกของวัสดุพิมพ์ระหว่างการตัดเนื่องจาก ใบมีดลบคม บาง

การใช้

● ตัดกระเบื้องลายคราม, กระเบื้อง เซรามิก , กระเบื้องแบบแข็ง

สเปค

● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x ความหนาของ ใบมีดลบคม x เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.): 105 × 0.9 × 20.0
● SPQ (แผ่น): 10

วัสดุ

● โลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง: เหล็กกล้าเครื่องมือ
● ปลาย: เพชรเม็ด สารขัดถู ฯลฯ
รหัสสินค้า
RS-NE4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,037.68

DIAMOND CUTTERS DRY 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร ใช้ กระเบื้องมุงหลังคาและกระเบื้อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 105
ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 0.9 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20 ความสูงของปลาย(มิลลิเมตร) 5
ประเภทรายละเอียด สำหรับการตัดกระเบื้อง แหวนที่แนบมา(มม.) 15 JAN Code 4936091009621
คุณสมบัติ บางและเร็วสร้างรอยตัดที่สะอาดความหนา ใบมีดลบคม 0.9 มม. ทำให้เกิดการบิ่นน้อยที่สุดและเพิ่มความเร็วในการตัดรูปทรง ขอบสร้างส่วนตัดที่สะอาด การใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตัดกระเบื้องพอร์ซเลนกระเบื้อง เซรามิก กระเบื้องชุบแข็ง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RS-NE4 ในชุด กระเบื้องเก้า