1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัดกระเบื้อง Pro

SDI DIAMOND CUTTERS DRY

เครื่องตัดกระเบื้อง Pro
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,838.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การตัดกระเบื้องมุงหลังคา.ใบมีดลบคม บางสำหรับตัดกระเบื้องแข็งอย่างรวดเร็วความคมเป็นเยี่ยมด้วย ใบมีดลบคม หนา 1.3 มม.ประเภทขอบที่ตัดสะอาด

รหัสสินค้า
RK-4P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,838.53

SDI DIAMOND CUTTERS DRY 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร ใช้ กระเบื้องมุงหลังคาและกระเบื้อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 105
ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 1.3 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20 ความสูงของปลาย(มิลลิเมตร) 5
ประเภทรายละเอียด สำหรับตัดกระเบื้องมุงหลังคา แหวนที่แนบมา(มม.) 15 JAN Code 4936091009195
คุณสมบัติ ใบมีดลบคม บางช่วยให้สามารถตัดกระเบื้องหลังคาแข็งได้อย่างรวดเร็วความหนา ใบมีดลบคม 1.3 มม. และคมมากรูปทรง ขอบทำให้เกิดส่วนตัดที่สะอาดรูปทรง ขอบล้อที่สร้างส่วนตัดที่สะอาด การใช้งานตามวัตถุประสงค์ การตัดกระเบื้องมุงหลังคา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RK-4P ในชุด เครื่องตัดกระเบื้อง Pro