(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับตัด คอนกรีต และบล็อกผลงานชิ้นเอก มาตรฐาน ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเพชร Sankyoผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ประเภทขอบที่ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รหัสสินค้า |
---|
RZ-E4 |
RZ-E5 |
RZ-E6 |
RZ-E7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนาของใบมีด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | แหวนที่แนบมา (มม.) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,266.04 | KYS ABRASIVE/PASTE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 105 | 2 | 20 | 15 | 4936091006132 | ||
฿ 1,966.75 | SDI DIAMOND CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 2 | 22 | 20 | 4936091006149 | ||
฿ 2,479.33 | SDI DIAMOND CUTTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 150 | 2 | 22 | 20 | 4936091006231 | ||
฿ 2,952.72 | SDI DIAMOND CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 180 | 2.2 | 25.4 | 20/22 | 4936091006248 |
กำลังโหลด …
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ใบตัดเพชร | ใช้ | คอนกรีต และปูน | ความสูงของปลาย(มิลลิเมตร) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทรายละเอียด | สำหรับตัด คอนกรีต | คุณสมบัติ | ผลงานชิ้นเอก มาตรฐาน ประดับด้วยเพชร Sankyoผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ประเภทขอบที่ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว | การใช้งานตามวัตถุประสงค์ | ตัด คอนกรีต และบล็อก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง