1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เพชร คอนกรีต ( แกน หกเหลี่ยม)

เพชร คอนกรีต ( แกน หกเหลี่ยม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,577.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับการยึดและรู ไพล็อต ใน คอนกรีต (ไม่สามารถ รู เหล็กกล้า เสริมแรง ) ปูนบล็อก ชนิดแผ่นเพลท ซีเมนต์ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป งานขึ้นรูป อิฐและกระเบื้องมุงหลังคา
· ดอกเจาะ/ดอกสว่าน ที่ตรงไปตรงมาง่ายและเงียบซึ่งสามารถ ดอกสว่าน รูด้วย ไขควง กระแทกประเภท แกนหมุน เฉพาะด้าน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเหมาะสำหรับงานก่อสร้างเงียบและไม่ฟุ้งกระจายฝุ่น

รหัสสินค้า
AC-055
AC-060
AC-064
AC-075
AC-085
AC-095
AC-105
AC-125
AC-127
AC-145
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 1,647.81

DRILLS FOR CONCRETE 1 ชิ้น 12 วัน 5.580454936091600309

฿ 1,647.81

DRILLS FOR CONCRETE 1 ชิ้น 12 วัน 6.080454936091600316

฿ 1,577.17

DRILLS FOR CONCRETE 1 ชิ้น 14 วัน 6.480454936091600323

฿ 1,577.17

DRILLS FOR CONCRETE 1 ชิ้น 12 วัน 7.580454936091600330

฿ 1,647.81

DRILLS FOR CONCRETE 1 ชิ้น 14 วัน 8.580454936091600347

฿ 1,732.16

DRILLS FOR CONCRETE 1 ชิ้น 14 วัน 9.590554936091600354

฿ 1,803.21

DRILLS FOR CONCRETE 1 ชิ้น 12 วัน 10.590554936091600361

฿ 1,732.16

DRILLS FOR CONCRETE 1 ชิ้น 12 วัน 12.590554936091600378

฿ 1,803.21

DRILLS FOR CONCRETE 1 ชิ้น 12 วัน 12.7100654936091600385

฿ 1,964.94

DRILLS FOR CONCRETE 1 ชิ้น 12 วัน 14.590554936091600392

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด AC (ชนิด เพลา หกเหลี่ยม) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6.35 ใช้ สำหรับการยึดและเจาะรูในคอนกรีต (ไม่สามารถเจาะในเหล็กเสริม) มอร์ต้าร์บล็อกแผ่นซีเมนต์แบบหล่ออิฐและกระเบื้องหลังคา
คุณสมบัติ ดอกสว่านเจาะตรงไปตรงมาง่ายและเงียบที่สามารถเจาะรูพร้อมตัวรองรับแรงกระแทก พิเศษสำหรับการหมุนจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเหมาะสำหรับงานก่อสร้างนอก พื้นที่ปฏิบัติงาน น่าเบื่อเงียบ ๆ ด้วยฝุ่นละอองเล็กน้อย