(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เศษตัดมักจะ แบบหล่อ เกลียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับแนวสันและด้านหน้าของเส้นรอบวงด้านใน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | คู่มือ | เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ | ใบมีดลบคม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กและ เหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / พลาสติก |
---|---|---|---|---|---|
มุมบริเวณปลายแหลม ใบมีดลบคม | 41 ° | ใช้ | Ridgeline เส้นรอบวงด้านในด้านหน้า | มุม ใบมีดลบคม(°) | 41 |
วัสดุ ชิ้นงาน | เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง พลาสติก | ทิศทางตัด | ตามเข็มนาฬิกา | ดัดแปลง shaviv ด่วน | 351-29212 |
คุณสมบัติ | การตัดโลหะกลายเป็นรูป เกลียว ได้อย่างง่ายดาย | เพลายาว (ด้ามจับที่เข้ากันได้) | ตัว โฮลเดอร์ B (ตัว โฮลเดอร์ M) | เพลา ยาว (ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน ) | ด้ามยาว Mango II มือจับ A (ทำด้วย เรซิ่น) / มือจับ AL (ทำด้วย อะลูมิเนียม) |
เพลา สั้น (ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน ) | Mango II แกน สั้น B ชนิด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 151-29212 ในชุด ใบมีดลบคม งานขัด (ใบมีดลบคม มีดสำรอง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง