(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
งานตัดเซาะร่อง โลหะ
การตัดที่ งานละเอียด
วัสดุ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว ดีบุก
วัสดุชิ้นงาน สำหรับ เหล็กกล้า ธรรมดา / สำหรับ สเตนเลส
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต | ความ ความเผื่อ มิติความหนา (มิลลิเมตร) | การสั่นสะเทือนที่ด้านข้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,995.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 0.4 | 48 | ±0.03 | 0.2 | ||
฿ 1,995.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 0.5 | 48 | ±0.03 | 0.16 | ||
฿ 1,680.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 0.7 | 48 | ±0.03 | 0.12 | ||
฿ 1,680.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 0.8 | 48 | ±0.03 | 0.12 | ||
฿ 1,680.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 0.9 | 48 | ±0.03 | 0.12 | ||
฿ 1,540.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 1 | 48 | ±0.03 | 0.12 | ||
฿ 1,599.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 1.1 | 48 | ±0.03 | 0.11 | ||
฿ 1,599.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 1.2 | 48 | ±0.03 | 0.11 | ||
฿ 1,599.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 1.3 | 48 | ±0.03 | 0.11 | ||
฿ 1,599.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 1.4 | 48 | ±0.03 | 0.11 | ||
฿ 1,634.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 1.6 | 40 | ±0.03 | 0.11 | ||
฿ 1,634.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 1.7 | 40 | ±0.03 | 0.08 | ||
฿ 1,634.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 1.8 | 40 | ±0.03 | 0.08 | ||
฿ 1,634.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 1.9 | 40 | ±0.03 | 0.08 | ||
฿ 1,820.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 2.1 | 40 | ±0.03 | 0.08 | ||
฿ 1,820.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 2.2 | 40 | ±0.03 | 0.08 | ||
฿ 1,820.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 2.3 | 40 | ±0.03 | 0.08 | ||
฿ 1,820.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 2.4 | 40 | ±0.03 | 0.08 | ||
฿ 1,820.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 2.5 | 40 | ±0.03 | 0.08 | ||
฿ 1,937.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 2.6 | 40 | ±0.03 | 0.06 | ||
฿ 1,937.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 2.7 | 40 | ±0.03 | 0.06 | ||
฿ 1,937.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 2.8 | 40 | ±0.03 | 0.06 | ||
฿ 1,937.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 2.9 | 40 | ±0.03 | 0.06 | ||
฿ 2,054.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 3.5 | 36 | ±0.037 | 0.06 | ||
฿ 2,217.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 4 | 36 | ±0.037 | 0.06 | ||
฿ 2,357.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 4.5 | 36 | ±0.037 | 0.05 | ||
฿ 2,975.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 5.5 | 36 | ±0.037 | 0.05 | ||
฿ 3,477.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 0.5 | 56 | ±0.03 | 0.2 | ||
฿ 2,859.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 0.6 | 56 | ±0.03 | 0.2 | ||
฿ 2,859.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 0.7 | 56 | ±0.03 | 0.16 | ||
฿ 2,859.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 0.8 | 56 | ±0.03 | 0.16 | ||
฿ 2,859.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 0.9 | 56 | ±0.03 | 0.16 | ||
฿ 2,660.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 1.1 | 56 | ±0.03 | 0.12 | ||
฿ 2,660.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 1.2 | 56 | ±0.03 | 0.12 | ||
฿ 2,660.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 1.3 | 56 | ±0.03 | 0.12 | ||
฿ 2,660.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 1.4 | 56 | ±0.03 | 0.12 | ||
฿ 2,660.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 1.5 | 56 | ±0.03 | 0.12 | ||
฿ 2,660.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 1.6 | 56 | ±0.03 | 0.12 | ||
฿ 2,660.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 1.7 | 56 | ±0.03 | 0.1 | ||
฿ 2,660.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 1.8 | 56 | ±0.03 | 0.1 | ||
฿ 2,660.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 1.9 | 56 | ±0.03 | 0.1 | ||
฿ 2,660.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 2 | 56 | ±0.03 | 0.1 | ||
฿ 2,894.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 2.1 | 56 | ±0.03 | 0.1 | ||
฿ 2,894.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 2.2 | 56 | ±0.03 | 0.1 | ||
฿ 2,894.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 2.3 | 56 | ±0.03 | 0.1 | ||
฿ 2,894.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 2.4 | 56 | ±0.03 | 0.1 | ||
฿ 2,894.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 2.5 | 44 | ±0.03 | 0.1 | ||
฿ 3,057.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 2.6 | 44 | ±0.03 | 0.08 | ||
฿ 3,057.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 2.7 | 44 | ±0.03 | 0.08 | ||
฿ 3,057.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 2.8 | 44 | ±0.03 | 0.08 | ||
฿ 3,057.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 2.9 | 44 | ±0.03 | 0.08 | ||
฿ 3,057.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 3 | 44 | ±0.03 | 0.08 | ||
฿ 3,057.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 3.5 | 44 | ±0.037 | 0.08 | ||
฿ 3,057.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 3.6 | 44 | ±0.037 | 0.08 | ||
฿ 3,594.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 4 | 44 | ±0.037 | 0.08 | ||
฿ 3,955.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 4.5 | 36 | ±0.037 | 0.06 | ||
฿ 3,979.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 5.0 | 36 | ±0.037 | 0.06 | ||
฿ 4,095.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 5.5 | 36 | ±0.037 | 0.06 | ||
฿ 4,095.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 6.0 | 36 | ±0.037 | 0.06 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สำหรับ เหล็กกล้า ธรรมดา / สำหรับ สเตนเลส | วัสดุ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | การเคลือบผิว ดีบุก | ความเผื่อ ขนาด รูปร่างภายนอก(มิลลิเมตร) | 0 ถึง +1 | ความเผื่อ มิติของเส้นผ่าศูนย์กลางรู | H7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง