(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีการใช้โลหะผสม คาร์ไบด์ อนุภาค Ultrafine ดังนั้นจึงสามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ หลากหลายตั้งแต่ เหล็กหล่อ ไปจนถึง เหล็กกล้า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต | เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,904.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 50 | 0.3 | 15.875 | 36 | 30 | ||
฿ 1,698.59 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 0.4 | 15.875 | 36 | 30 | ||
฿ 1,289.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 50 | 0.5 | 15.875 | 36 | 30 | ||
฿ 1,408.33 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 0.6 | 15.875 | 36 | 30 | ||
฿ 1,344.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 50 | 0.7 | 15.875 | 36 | 30 | ||
฿ 1,344.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 50 | 0.8 | 15.875 | 36 | 30 | ||
฿ 1,484.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 50 | 0.9 | 15.875 | 36 | 30 | ||
฿ 1,484.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 50 | 1 | 15.875 | 36 | 30 | ||
฿ 1,680.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 50 | 1.1 | 15.875 | 36 | 30 | ||
฿ 1,680.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 50 | 1.2 | 15.875 | 36 | 30 | ||
฿ 1,904.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 50 | 1.3 | 15.875 | 36 | 30 | ||
฿ 1,904.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 1.4 | 15.875 | 36 | 30 | ||
฿ 2,297.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 50 | 1.5 | 15.875 | 36 | 30 | ||
฿ 2,297.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 50 | 1.6 | 15.875 | 36 | 30 | ||
฿ 2,492.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 50 | 1.7 | 15.875 | 36 | 30 | ||
฿ 2,492.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 50 | 1.8 | 15.875 | 36 | 30 | ||
฿ 2,857.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 50 | 1.9 | 15.875 | 36 | 30 | ||
฿ 2,857.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 2 | 15.875 | 36 | 30 | ||
฿ 4,032.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 0.3 | 25.4 | 56 | 40 | ||
฿ 3,640.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 0.4 | 25.4 | 56 | 40 | ||
฿ 3,304.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 0.5 | 25.4 | 56 | 40 | ||
฿ 3,304.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 0.6 | 25.4 | 56 | 40 | ||
฿ 2,969.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 0.7 | 25.4 | 56 | 40 | ||
฿ 2,969.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 0.8 | 25.4 | 56 | 40 | ||
฿ 3,109.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 0.9 | 25.4 | 56 | 40 | ||
฿ 3,109.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 1 | 25.4 | 56 | 40 | ||
฿ 3,304.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 1.1 | 25.4 | 56 | 40 | ||
฿ 3,304.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 1.2 | 25.4 | 56 | 40 | ||
฿ 3,640.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 1.3 | 25.4 | 56 | 40 | ||
฿ 3,640.00 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 75 | 1.4 | 25.4 | 56 | 40 | ||
฿ 3,640.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 1.5 | 25.4 | 56 | 40 | ||
฿ 3,920.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 1.6 | 25.4 | 56 | 40 | ||
฿ 3,920.00 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 75 | 1.7 | 25.4 | 56 | 40 | ||
฿ 4,200.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 1.8 | 25.4 | 56 | 40 | ||
฿ 4,200.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 1.9 | 25.4 | 56 | 40 | ||
฿ 4,200.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 75 | 2 | 25.4 | 56 | 40 | ||
฿ 5,544.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 0.5 | 25.4 | 56 | 50 | ||
฿ 5,377.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 0.6 | 25.4 | 56 | 50 | ||
฿ 5,040.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 0.7 | 25.4 | 56 | 50 | ||
฿ 5,040.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 0.8 | 25.4 | 56 | 50 | ||
฿ 5,377.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 0.9 | 25.4 | 56 | 50 | ||
฿ 5,377.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 1 | 25.4 | 56 | 50 | ||
฿ 5,712.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 1.1 | 25.4 | 56 | 50 | ||
฿ 5,712.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 1.2 | 25.4 | 56 | 50 | ||
฿ 6,217.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 1.3 | 25.4 | 56 | 50 | ||
฿ 6,217.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 1.4 | 25.4 | 56 | 50 | ||
฿ 6,217.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 47 วัน | 100 | 1.5 | 25.4 | 56 | 50 | ||
฿ 6,384.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 1.6 | 25.4 | 56 | 50 | ||
฿ 6,384.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 1.7 | 25.4 | 56 | 50 | ||
฿ 6,720.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 1.8 | 25.4 | 56 | 50 | ||
฿ 6,720.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 1.9 | 25.4 | 56 | 50 | ||
฿ 6,720.00 | METAL SAWS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 2 | 25.4 | 56 | 50 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สำหรับ เหล็กกล้า ธรรมดา / สำหรับ สเตนเลส | วัสดุ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
---|---|---|---|---|---|
ความ ความเผื่อ มิติความหนา(มิลลิเมตร) | ±0.01 | ความเผื่อ ขนาด รูปร่างภายนอก(มิลลิเมตร) | 0 ถึง +0.5 | ความเผื่อ มิติของเส้นผ่าศูนย์กลางรู | H7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง