(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับงาน งานตัดเซาะร่อง
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) 70 ความหนา (มม.)2
เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.) 25.4 จำนวนฟัน (ชิ้น) 56
วัสดุ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน สำหรับ เหล็กกล้า ธรรมดา / สำหรับ สเตนเลส
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) ±0.31, ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.) H7
ความเผื่อ ความหนา (มม.) ±0.02, ระยะโก่ง ด้านข้าง (มม.) 0.08
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 70 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 1 | การใช้งาน | สำหรับ เหล็กกล้า ธรรมดา / สำหรับ สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 25.4 | จำนวนฟลุต | 56 |
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | ความ ความเผื่อ มิติความหนา(มิลลิเมตร) | ±0.02 | ความเผื่อ ขนาด รูปร่างภายนอก(มิลลิเมตร) | ±0.31 |
ความเผื่อ มิติของเส้นผ่าศูนย์กลางรู | H7 | การสั่นสะเทือนที่ด้านข้าง(มิลลิเมตร) | 0.12 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FMA010 ในชุด FMA ร่อง เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ สล็อต 70 diam.(56 ใบมีด), ไม่เคลือบ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง