(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
ใบมีดลบคม จะพันกับ น้ำมัน ได้ง่ายเนื่องจากการอบไอน้ำออกไซด์
เหมาะสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตัด เหล็กกล้าทั่วไป.
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ระยะรู คอร์/แกน ไดรฟ์ (มิลลิเมตร) | จำนวนชิ้น | เส้นผ่านศูนย์กลาง พินโฮล (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | ประเภท ใบมีดลบคม | การ การใช้งาน ตัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,588.03 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 250 | 2 | 3 | 45 ~ 50 | 2 | 8.5 ~ 9 | 32 | BW ประเภท ใบมีดลบคม ( ใบมีดลบคม สำรอง) | สำหรับตัดแสง ( ท่อเหล็ก บาง) | ||
฿ 5,085.49 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 250 | 2 | 4 | 45 ~ 50 | 2 | 8.5 ~ 9 | 32 | BW ประเภท ใบมีดลบคม ( ใบมีดลบคม สำรอง) | สำหรับตัดแสง ( ท่อเหล็ก บาง) | ||
฿ 5,588.03 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 250 | 2 | 5 | 45 ~ 50 | 2 | 8.5 ~ 9 | 32 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 5,588.03 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 250 | 2 | 8 | 45 ~ 50 | 2 | 8.5 ~ 9 | 32 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 5,588.03 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 250 | 2 | 10 | 45 ~ 50 | 2 | 8.5 ~ 9 | 32 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 8,171.32 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 280 | 2.5 | 3 | 63 | 4 | 11 | 32 | BW ประเภท ใบมีดลบคม ( ใบมีดลบคม สำรอง) | สำหรับตัดแสง ( ท่อเหล็ก บาง) | ||
฿ 8,171.32 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 280 | 2.5 | 4 | 63 | 4 | 11 | 32 | BW ประเภท ใบมีดลบคม ( ใบมีดลบคม สำรอง) | สำหรับตัดแสง ( ท่อเหล็ก บาง) | ||
฿ 8,171.32 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 280 | 2.5 | 5 | 63 | 4 | 11 | 32 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 8,171.32 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 280 | 2.5 | 6 | 63 | 4 | 11 | 32 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 8,171.32 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 280 | 2.5 | 8 | 63 | 4 | 11 | 32 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 8,171.32 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 280 | 2.5 | 10 | 63 | 4 | 11 | 32 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 7,997.17 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 2 | 3 | 50 | 2 | 9 | 31.8 | BW ประเภท ใบมีดลบคม ( ใบมีดลบคม สำรอง) | สำหรับตัดแสง ( ท่อเหล็ก บาง) | ||
฿ 7,997.17 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 2 | 4 | 50 | 2 | 9 | 31.8 | BW ประเภท ใบมีดลบคม ( ใบมีดลบคม สำรอง) | สำหรับตัดแสง ( ท่อเหล็ก บาง) | ||
฿ 7,997.17 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 2 | 5 | 50 | 2 | 9 | 31.8 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 7,997.17 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 2 | 6 | 50 | 2 | 9 | 31.8 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 7,997.17 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 2 | 8 | 50 | 2 | 9 | 31.8 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 7,997.17 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 2 | 10 | 50 | 2 | 9 | 31.8 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 8,606.71 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 2.5 | 3 | 50 | 2 | 9 | 31.8 | BW ประเภท ใบมีดลบคม ( ใบมีดลบคม สำรอง) | สำหรับตัดแสง ( ท่อเหล็ก บาง) | ||
฿ 8,606.71 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 2.5 | 4 | 50 | 2 | 9 | 31.8 | BW ประเภท ใบมีดลบคม ( ใบมีดลบคม สำรอง) | สำหรับตัดแสง ( ท่อเหล็ก บาง) | ||
฿ 8,606.71 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 2.5 | 5 | 50 | 2 | 9 | 31.8 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 8,606.71 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 2.5 | 6 | 50 | 2 | 9 | 31.8 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 8,606.71 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 2.5 | 8 | 50 | 2 | 9 | 31.8 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 8,606.71 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 2.5 | 10 | 50 | 2 | 9 | 31.8 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 9,216.25 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 2 | 3 | 63 | 4 | 11 | 32 | BW ประเภท ใบมีดลบคม ( ใบมีดลบคม สำรอง) | สำหรับตัดแสง ( ท่อเหล็ก บาง) | ||
฿ 9,216.25 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 2 | 4 | 63 | 4 | 11 | 32 | BW ประเภท ใบมีดลบคม ( ใบมีดลบคม สำรอง) | สำหรับตัดแสง ( ท่อเหล็ก บาง) | ||
฿ 9,216.25 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 2 | 5 | 63 | 4 | 11 | 32 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 9,216.25 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 2 | 6 | 63 | 4 | 11 | 32 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 9,216.25 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 2 | 8 | 63 | 4 | 11 | 32 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 9,216.25 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 2 | 10 | 63 | 4 | 11 | 32 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 9,216.25 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 2 | 3 | 63 | 4 | 11 | 40 | BW ประเภท ใบมีดลบคม ( ใบมีดลบคม สำรอง) | สำหรับตัดแสง ( ท่อเหล็ก บาง) | ||
฿ 9,216.25 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 2 | 4 | 63 | 4 | 11 | 40 | BW ประเภท ใบมีดลบคม ( ใบมีดลบคม สำรอง) | สำหรับตัดแสง ( ท่อเหล็ก บาง) | ||
฿ 9,216.25 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 2 | 5 | 63 | 4 | 11 | 40 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 9,216.25 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 2 | 6 | 63 | 4 | 11 | 40 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 9,216.25 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 2 | 8 | 63 | 4 | 11 | 40 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 9,216.25 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 2 | 10 | 63 | 4 | 11 | 40 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 8,606.71 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 2.5 | 3 | 63 | 4 | 11 | 40 | BW ประเภท ใบมีดลบคม ( ใบมีดลบคม สำรอง) | สำหรับตัดแสง ( ท่อเหล็ก บาง) | ||
฿ 8,606.71 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 2.5 | 4 | 63 | 4 | 11 | 40 | BW ประเภท ใบมีดลบคม ( ใบมีดลบคม สำรอง) | สำหรับตัดแสง ( ท่อเหล็ก บาง) | ||
฿ 8,606.71 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 2.5 | 5 | 63 | 4 | 11 | 40 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 8,606.71 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 2.5 | 6 | 63 | 4 | 11 | 40 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 8,606.71 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 2.5 | 8 | 63 | 4 | 11 | 40 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 8,606.71 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 2.5 | 10 | 63 | 4 | 11 | 40 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 9,245.28 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 315 | 2.5 | 3 | 63 | 4 | 11 | 32 | BW ประเภท ใบมีดลบคม ( ใบมีดลบคม สำรอง) | สำหรับตัดแสง ( ท่อเหล็ก บาง) | ||
฿ 9,245.28 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 315 | 2.5 | 4 | 63 | 4 | 11 | 32 | BW ประเภท ใบมีดลบคม ( ใบมีดลบคม สำรอง) | สำหรับตัดแสง ( ท่อเหล็ก บาง) | ||
฿ 9,245.28 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 315 | 2.5 | 5 | 63 | 4 | 11 | 32 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 9,245.28 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 315 | 2.5 | 6 | 63 | 4 | 11 | 32 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 9,245.28 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 315 | 2.5 | 8 | 63 | 4 | 11 | 32 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 9,245.28 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 315 | 2.5 | 10 | 63 | 4 | 11 | 32 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 14,731.14 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 360 | 3 | 3 | 63 | 4 | 11 | 40 | BW ประเภท ใบมีดลบคม ( ใบมีดลบคม สำรอง) | สำหรับตัดแสง ( ท่อเหล็ก บาง) | ||
฿ 14,731.14 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 360 | 3 | 4 | 63 | 4 | 11 | 40 | BW ประเภท ใบมีดลบคม ( ใบมีดลบคม สำรอง) | สำหรับตัดแสง ( ท่อเหล็ก บาง) | ||
฿ 14,731.14 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 360 | 3 | 5 | 63 | 4 | 11 | 40 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 14,731.14 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 360 | 3 | 6 | 63 | 4 | 11 | 40 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 14,731.14 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 360 | 3 | 8 | 63 | 4 | 11 | 40 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 14,731.14 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 360 | 3 | 10 | 63 | 4 | 11 | 40 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 14,731.14 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 370 | 2.5 | 3 | 66 | 4 | 11 | 45 | BW ประเภท ใบมีดลบคม ( ใบมีดลบคม สำรอง) | สำหรับตัดแสง ( ท่อเหล็ก บาง) | ||
฿ 14,731.14 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 370 | 2.5 | 4 | 66 | 4 | 11 | 45 | BW ประเภท ใบมีดลบคม ( ใบมีดลบคม สำรอง) | สำหรับตัดแสง ( ท่อเหล็ก บาง) | ||
฿ 14,731.14 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 370 | 2.5 | 5 | 66 | 4 | 11 | 45 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 14,731.14 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 370 | 2.5 | 6 | 66 | 4 | 11 | 45 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 14,731.14 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 370 | 2.5 | 8 | 66 | 4 | 11 | 45 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 14,731.14 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 370 | 2.5 | 10 | 66 | 4 | 11 | 45 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 15,340.68 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 370 | 3 | 3 | 66 | 4 | 11 | 50 | BW ประเภท ใบมีดลบคม ( ใบมีดลบคม สำรอง) | สำหรับตัดแสง ( ท่อเหล็ก บาง) | ||
฿ 15,963.42 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 370 | 3 | 4 | 66 | 4 | 11 | 50 | BW ประเภท ใบมีดลบคม ( ใบมีดลบคม สำรอง) | สำหรับตัดแสง ( ท่อเหล็ก บาง) | ||
฿ 15,340.68 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 370 | 3 | 5 | 66 | 4 | 11 | 50 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 15,340.68 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 370 | 3 | 6 | 66 | 4 | 11 | 50 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 15,340.68 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 370 | 3 | 8 | 66 | 4 | 11 | 50 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 15,340.68 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 370 | 3 | 10 | 66 | 4 | 11 | 50 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 14,731.14 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 370 | 2.5 | 3 | 80 | 4 | 15 | 50 | BW ประเภท ใบมีดลบคม ( ใบมีดลบคม สำรอง) | สำหรับตัดแสง ( ท่อเหล็ก บาง) | ||
฿ 14,731.14 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 370 | 2.5 | 4 | 80 | 4 | 15 | 50 | BW ประเภท ใบมีดลบคม ( ใบมีดลบคม สำรอง) | สำหรับตัดแสง ( ท่อเหล็ก บาง) | ||
฿ 14,731.14 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 370 | 2.5 | 5 | 80 | 4 | 15 | 50 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 14,731.14 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 370 | 2.5 | 6 | 80 | 4 | 15 | 50 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 14,731.14 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 370 | 2.5 | 8 | 80 | 4 | 15 | 50 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) | ||
฿ 14,731.14 | OKZ METAL SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 370 | 2.5 | 10 | 80 | 4 | 15 | 50 | C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม) | สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด) |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สำหรับ เหล็กกล้า ธรรมดา / สำหรับ สเตนเลส | วัสดุ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | กระบวนการเตรียมผิว | วัตถุ ออกซิไดซ์ |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | ความเผื่อ ขนาด รูปร่างภายนอก(มิลลิเมตร) | 0 ถึง +1 | ความเผื่อ มิติของเส้นผ่าศูนย์กลางรู | H7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง