(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สำหรับตัดและ งานตัดเซาะร่อง คอนกรีต บล็อก อิฐ กระเบื้อง กระเบื้องมุงหลังคา ฯลฯ
· คลองเลื่อย แผ่น แผ่นดิสก์ 3 แผ่น เวฟฮาร์ด และเวฟ
· เครื่องมือ รองรับการใช้งาน: เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ เครื่องตัด แบบใช้ไฟฟ้า
· ชนิดแห้ง
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ใบตัดเพชร | ใช้ | คอนกรีต และปูน / หิน / กระเบื้องมุงหลังคาและกระเบื้อง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 105 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) | H155 × W155 × D13 | น้ำหนัก(ก.) | 268 | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) | 14500 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 20/15 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 2.0 | ความกว้างของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 8 |
จำนวนที่มีอยู่ | คลองเลื่อย 3 ชิ้น | ใช้ | สำหรับการตัดและ งานตัดเซาะร่อง ของ คอนกรีต บล็อกปูนอิฐและกระเบื้อง | คลองเลื่อย เนื้อหา | ส่วน / คลื่นยาก / คลื่น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1309505 ในชุด คลองเลื่อย เครื่องตัดเพชร 3
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง